Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal
604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal

Silinder Hidraulik Lift Arm Vertikal dari Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal
604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal
604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal
604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal
604-2018: Silinder Miring Angkat Vertikal

Silinder Hidraulik Lift Arm Vertikal dari Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 604-2018

Deskripsi:
Silinder hidraulik merupakan aktuator mekanis yang memberikan gaya searah melalui langkah searah. Silinder ini biasanya digunakan untuk mendorong, menarik, atau mengangkat sesuatu yang memerlukan gaya yang luar biasa.

Atribut:
• Nilai tekanan silinder adalah 31.500cc KPa.
• Panjang langkah silinder adalah 970 mm.
• Panjang Tertutup Silinder adalah 1203 mm.
• Mampu menghasilkan keluaran gaya yang tinggi karena tekanan tinggi dari cairan hidraulik.

Aplikasi:
Silinder Angkat Hidraulik digunakan untuk mengangkat Boom, Stick, dan Lift Arm.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 604-2018

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Lubang (in.): 2,75
Diameter Lubang (mm): 70,0
Diameter Batang (in.): 1,96
Diameter Batang (mm): 50,0
Langkah: 970,0
Berat (kg): 34,03
Bobot (lb): 75,02
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 604-2018

MULTI TERRAIN LOADER

297D 297D XHP 297D2 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

299D3 XE 299D 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

SKID STEER LOADER

272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti