Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Jelajahi desain halaman baru kami

Halaman Suku Cadang Baru

Lihat desain halaman suku cadang baru kami!

Anda sedang melihat halaman suku cadang yang baru-baru ini diperbarui. Jika Anda lebih memilih versi asli, pilih "Jangan sekarang" atau Anda dapat terus menikmati halaman baru

614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)

614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)

Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.

Merek: Cat

Gambar Produk

614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)
614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)

614-2445: 1520 mm (60 in), 460 L (16.2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 50 mm (2 in)

Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.

Merek: Cat

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti