Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaUndercarriageKit UndercarriageKit Grup Sambungan620-4903: KIT SAMBUNGAN
BerandaUndercarriageKit UndercarriageKit Grup Sambungan620-4903: KIT SAMBUNGAN
620-4903: KIT SAMBUNGAN

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Merek: Cat

fallback-image
620-4903: KIT SAMBUNGAN

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

567-8166: Link Assembly
567-8166: Link AssemblyKuantitas: 2
9W-3361: Mur Track
9W-3361: Mur TrackKuantitas: 320
6Y-0846: Baut Track
6Y-0846: Baut TrackKuantitas: 320
Menunjukkan 1 hingga 3 dari 3
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 620-4903

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 620-4903

Unit Pengukuran

ASMetrik
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 190,0
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (in): 7,48
Grease Track Type: GLT2
UC System: HDXL
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: Press Fit Master
Number of Sections: 40
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 620-4903

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti