HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Elo620-4903: KIT DE ELO
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Elo620-4903: KIT DE ELO
620-4903: KIT DE ELO

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Marca: Cat

fallback-image
620-4903: KIT DE ELO

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

6Y-0846: Parafuso da Esteira
6Y-0846: Parafuso da EsteiraQuantidade: 320
9W-3361: Porca da Esteira
9W-3361: Porca da EsteiraQuantidade: 320
567-8166: Link Assembly
567-8166: Link AssemblyQuantidade: 2
Mostrando 1 a 3 de 3
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 620-4903

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 620-4903

Unidades de Medida

EUAMétrica
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 190,0
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (in): 7,48
Grease Track Type: GLT2
UC System: HDXL
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: Press Fit Master
Number of Sections: 40
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 620-4903

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto