Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Jelajahi desain halaman baru kami

Halaman Suku Cadang Baru

Lihat desain halaman suku cadang baru kami!

Anda sedang melihat halaman suku cadang yang baru-baru ini diperbarui. Jika Anda lebih memilih versi asli, pilih "Jangan sekarang" atau Anda dapat terus menikmati halaman baru

631-5554: 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

631-5554: 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Bucket Batu 15,3 m³ (20 yd³) untuk Wheel Loader 993. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Merek: Cat

Gambar Produk

631-5554: 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

631-5554: 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Bucket Batu 15,3 m³ (20 yd³) untuk Wheel Loader 993. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Merek: Cat

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti