Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup6D-0119: Baut Kepala Soket Hex
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup6D-0119: Baut Kepala Soket Hex
6D-0119: Baut Kepala Soket Hex

Inci

Merek: Cat

Gambar Produk
6D-0119: Baut Kepala Soket Hex
6D-0119: Baut Kepala Soket Hex

Inci

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6D-0119

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 3.25
Grip Length (in): 1,5
Material: Baja Campuran,BAJA
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Grip Length (mm): 38,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 82,55
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6D-0119

WHEEL TRACTOR

621E 623G 621 621F 623H 631E 623E 623F 657G 621G 621H 631G 651E 633E II 627G 627H 637G 657E 627E 627F 637E 621S

WHEEL SCRAPER

621E

EXCAVATOR

350-A L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti