BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial6D-3787: Bearing-Roller Jarum
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial6D-3787: Bearing-Roller Jarum
6D-3787: Bearing-Roller Jarum

Drawn Cup Needle Roller Bearing Cat®, Berseal Ganda

Merek: Cat

Gambar Produk
6D-3787: Bearing-Roller Jarum
6D-3787: Bearing-Roller Jarum

Drawn Cup Needle Roller Bearing Cat®, Berseal Ganda

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6D-3787

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,75
Diameter Dalam (mm): 19,05
Diameter Luar (mm): 25,4
Tinggi (in): 0,75
Diameter Luar (in.): 1,0
Tinggi (mm): 19,05
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6D-3787

GENERATOR

SR4

PACK DAYA

C18

ENGINE LOKOMOTIF

C18

ENGINE KAPAL LAUT

C18 MARINE 3196 C-12 C18 C12 D379A D379B C15 D399 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C12 MARINE D398A D398B 3306B 3176C 3176B 3304 3306 3304B 3412 C9 3408

ENGINE GENSET

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 D398B 3304B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3412C D399 3616 3406 3408

GENSET

C9 C18 3306B 3408C C18 MARINE GS 3456 3406C

WINCH

59N 59L 58L 55

TRANSMISI MINYAK BUMI

CX31-P600-C18I

TRAKTOR TIPE TRACK

D6D SR D6GC D10 D9 GC D3C III D4C III D5C III D4E D5B D5M D5E D6E SR D6D D6R D6M D6E D7R D6G SR D7G D3 D8K D8L D9R D9L D9N D10N D4E SR

ENGINE INDUSTRI

C18 3406E 3406C D398B 3408E 3408B 3408C C7 C9 3306B 3456 3304 3306 C9.3B 3176C 3176B 3412 D333C 3406 3196 C-12 C-15 C-10 C-16 D398 D399 C-9 C11 C13 C15 D330C D379 D379B

PIPELAYER

587R 578 561M 572R 561D 583R 589

ENGINE - INDUSTRI

3406B

GENSET MILITER

3608

ENGINE - ALAT BERAT

3408

ENGINE MINYAK BUMI

C15 C18 C9

WHEEL TRACTOR

633E II 651E 631E 623E 657E 621E 621S 627E 637E

ENGINE

C15 C18

TRACK LOADER

933C 963 973 931 943 939C 953 963B 953B 953C

SOIL COMPACTOR

815

WHEEL DOZER

834B

LANDFILL COMPACTOR

836 816

ENGINE GAS

G398 G399 G379A G3304 G379

WHEEL LOADER

988F II 994 920 988B 988F 930 992D 992C 994D

TRUK

777

RIPPER

953B 977 953 951 955 10 943 6 5 4 9 8

PAKET MINYAK BUMI

TH48-E80 CX31-C11I TH48-E70 CX31-C9I CX31-C13I CX31 TH35-C13I C18 CX31-P600

WHEEL SCRAPER

621E

KONTROL HIDRAULIK

48 163 143 153 141 140

BULLDOZER

8S 9U 10C 5A 5S 6A 6S 10S 10U 8A 9SU 4A

TRAKTOR

776

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti