Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum6L-7409: KIT PEMASANGAN POMPA AIR
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum6L-7409: KIT PEMASANGAN POMPA AIR
6L-7409: KIT PEMASANGAN POMPA AIR

Kit Rekondisi Pompa Air

Merek: Cat

Gambar Produk
6L-7409: KIT PEMASANGAN POMPA AIR
6L-7409: KIT PEMASANGAN POMPA AIR

Kit Rekondisi Pompa Air

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

4L-1269: Gasket
4L-1269: GasketKuantitas: 1
9M-7432: Seal Tipe Bibir Roda Kemudi
9M-7432: Seal Tipe Bibir Roda KemudiKuantitas: 1
6L-2673: IMPELLER A
6L-2673: IMPELLER AKuantitas: 1
5F-8651: Bearing Bola Baris Tunggal Diameter Internal 20mm
5F-8651: Bearing Bola Baris Tunggal Diameter Internal 20mmKuantitas: 1
5L-1477: Mur Acorn
5L-1477: Mur AcornKuantitas: 1
4L-2067: PENAHAN
4L-2067: PENAHANKuantitas: 1
4L-1893: SLINGER
4L-1893: SLINGERKuantitas: 1
9H-5920: 0,031" Gasket Perumahan Pompa Tebal
9H-5920: 0,031" Gasket Perumahan Pompa TebalKuantitas: 1
6L-2672: Gasket Rumah Pompa Air Engine Tebal 0,03
6L-2672: Gasket Rumah Pompa Air Engine Tebal 0,03Kuantitas: 1
7L-2354: POROS
7L-2354: POROSKuantitas: 1
6B-0924: Bearing Bola Baris Tunggal Diameter Internal 17 mm
6B-0924: Bearing Bola Baris Tunggal Diameter Internal 17 mmKuantitas: 1
1A-2682: PENGUNCI
1A-2682: PENGUNCIKuantitas: 2
1N-9177: Seal Diameter 43.23 mm
1N-9177: Seal Diameter 43.23 mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 13 dari 13
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6L-7409

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 3,0
Panjang (mm): 307,3
Tinggi (mm): 76,2
Lebar (mm): 294,6
Panjang (in.): 12,1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6L-7409

ENGINE INDUSTRI

D320A

ENGINE KAPAL LAUT

D333A D333B D330A D330B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti