Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα6L-7409: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα
6L-7409: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
6L-7409: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Κιτ ανακατασκευής αντλίας νερού

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6L-7409: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
6L-7409: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Κιτ ανακατασκευής αντλίας νερού

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

4L-1893: ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ
4L-1893: ΕΚΤΡΟΠΕΑΣΠοσότητα: 1
4L-2067: ΣΤΗΡΙΓΜΑ
4L-2067: ΣΤΗΡΙΓΜΑΠοσότητα: 1
9H-5920: Φλάντζα περιβλήματος αντλίας πάχους 0,031
9H-5920: Φλάντζα περιβλήματος αντλίας πάχους 0,031Ποσότητα: 1
6L-2672: ΦΛΑΝΤΖΑ
6L-2672: ΦΛΑΝΤΖΑΠοσότητα: 1
7L-2354: ΑΞΟΝΑΣ
7L-2354: ΑΞΟΝΑΣΠοσότητα: 1
6B-0924: Ρουλεμάν μονής σειράς εσωτερικής διαμέτρου 17 mm
6B-0924: Ρουλεμάν μονής σειράς εσωτερικής διαμέτρου 17 mmΠοσότητα: 1
5L-1477: ΠΑΞΙΜΑΔΙ
5L-1477: ΠΑΞΙΜΑΔΙΠοσότητα: 1
4L-1269: ΦΛΑΝΤΖΑ
4L-1269: ΦΛΑΝΤΖΑΠοσότητα: 1
6L-2673: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ
6L-2673: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥΠοσότητα: 1
5F-8651: Ρουλεμάν μονής σειράς εσωτερικής διαμέτρου 20 mm
5F-8651: Ρουλεμάν μονής σειράς εσωτερικής διαμέτρου 20 mmΠοσότητα: 1
9M-7432: Παρέμβυσμα τύπου χείλους
9M-7432: Παρέμβυσμα τύπου χείλουςΠοσότητα: 1
1N-9177: Τσιμούχα διαμέτρου 43,23 mm
1N-9177: Τσιμούχα διαμέτρου 43,23 mmΠοσότητα: 1
1A-2682: ΚΛΕΙΔΩΜΑ
1A-2682: ΚΛΕΙΔΩΜΑΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 13 από 13
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6L-7409

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 76,2
Ύψος (ίντσες): 3
Μήκος (ίντσες): 12,1
Πλάτος (mm): 294,6
Μήκος (mm): 307,3
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6L-7409

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

D320A

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

D333A D333B D330A D330B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό