Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine6V-3746: KIT-PEMASANGAN BEBERAPA KEPALA SILINDER
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine6V-3746: KIT-PEMASANGAN BEBERAPA KEPALA SILINDER
6V-3746: KIT-PEMASANGAN BEBERAPA KEPALA SILINDER

Kit Multi Cylinder Head

Merek: Cat

Gambar Produk
6V-3746: KIT-PEMASANGAN BEBERAPA KEPALA SILINDER
6V-3746: KIT-PEMASANGAN BEBERAPA KEPALA SILINDER

Kit Multi Cylinder Head

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

6F-1069: Rakitan Seal Katup Bahan Bakar
6F-1069: Rakitan Seal Katup Bahan BakarKuantitas: 12
6L-4497: Gasket Batang Dorong Katup
6L-4497: Gasket Batang Dorong KatupKuantitas: 6
6L-7814: Seal Pengarah Diameter Luar 17,46mm
6L-7814: Seal Pengarah Diameter Luar 17,46mmKuantitas: 36
1S-6595: Gasket Suplai Turbocharger Oli
1S-6595: Gasket Suplai Turbocharger OliKuantitas: 2
2N-3597: Seal Katup Karet Diameter Dalam 407,95 mm
2N-3597: Seal Katup Karet Diameter Dalam 407,95 mmKuantitas: 6
3H-3451: Pelat Kunci Mur Tebal 0,035
3H-3451: Pelat Kunci Mur Tebal 0,035Kuantitas: 2
3N-1238: Gasket Tangki dengan Tebal 0,787 mm
3N-1238: Gasket Tangki dengan Tebal 0,787 mmKuantitas: 1
6L-7813: Seal Ferrule Diameter Luar 25,40mm
6L-7813: Seal Ferrule Diameter Luar 25,40mmKuantitas: 48
5B-3718: O-Ring Seal Diameter Dalam 20,62mm
5B-3718: O-Ring Seal Diameter Dalam 20,62mmKuantitas: 12
4H-2494: Selongsong Fitting Diameter Dalam 5,56mm
4H-2494: Selongsong Fitting Diameter Dalam 5,56mmKuantitas: 6
3N-3220: 0.06" Gasket Kepala Silinder Tebal
3N-3220: 0.06" Gasket Kepala Silinder TebalKuantitas: 6
8F-4994: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mm
8F-4994: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mmKuantitas: 12
9H-6067: SEAL O-RING
9H-6067: SEAL O-RINGKuantitas: 2
8F-9206: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 12,37mm
8F-9206: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 12,37mmKuantitas: 24
1S-4810: Gasket Saluran Pembuangan Oli Turbo Tebal 0,8 mm
1S-4810: Gasket Saluran Pembuangan Oli Turbo Tebal 0,8 mmKuantitas: 2
228-4947: Seal-O-Ring Diameter Dalam 13,94mm
228-4947: Seal-O-Ring Diameter Dalam 13,94mmKuantitas: 6
Menunjukkan 1 hingga 16 dari 16
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6V-3746
Kit Berisi: Gasket, seal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6V-3746

ENGINE INDUSTRI

D398 D398B

ENGINE KAPAL LAUT

D398A

ENGINE GENSET

D398B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti