Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
6V-3751: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD

6V-3751: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD

Kit Cylinder Head Tunggal

Merek: Cat

fallback-image

6V-3751: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD

Kit Cylinder Head Tunggal

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

1S-4810: Gasket Saluran Pembuangan Oli Turbo Tebal 0,8 mm

Kuantitas: 1

1S-6595: Gasket Suplai Turbocharger Oli

Kuantitas: 1

228-4947: Seal-O-Ring Diameter Dalam 13,94mm

Kuantitas: 8

2N-3597: Seal Katup Karet Diameter Dalam 407,95 mm

Kuantitas: 1

3H-3451: Pelat Kunci Mur Tebal 0,035

Kuantitas: 1

3N-1238: Gasket Tangki dengan Tebal 0,787 mm

Kuantitas: 1

3N-3220: 0.06" Gasket Kepala Silinder Tebal

Kuantitas: 1

4F-0501: Gasket Flensa Tebal 0,03"

Kuantitas: 8

4H-2494: Selongsong Fitting Diameter Dalam 5,56mm

Kuantitas: 1

4L-7890: Gasket Penutup Tebal 0,79 mm

Kuantitas: 3

4L-8097: Gasket Penutup Tebal 1,57mm

Kuantitas: 4

5B-3718: O-Ring Seal Diameter Dalam 20,62mm

Kuantitas: 2

5H-6733: Seal O-Ring Tangki Hidraulik ID 139,07 mm

Kuantitas: 2

6F-1069: Rakitan Seal Katup Bahan Bakar

Kuantitas: 2

6L-4497: Gasket Batang Dorong Katup

Kuantitas: 1

6L-7813: Seal Ferrule Diameter Luar 25,40mm

Kuantitas: 8

6L-7814: Seal Pengarah Diameter Luar 17,46mm

Kuantitas: 6

6L-7817: Seal O-Ring Diameter Dalam 40,64 mm

Kuantitas: 16

7L-2149: Gasket Manifold Buang Tebal 0,5mm

Kuantitas: 16

7L-6005: Gasket dengan Tebal 0,79 mm

Kuantitas: 1

8F-4994: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mm

Kuantitas: 2

8F-9206: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 12,37mm

Kuantitas: 4

9H-6067: O-Ring VMQ 70A 5,33 x 21,59 mm

Kuantitas: 1

9M-4217: Seal O-Ring Diameter Internal 85,09mm

Kuantitas: 1

Menunjukkan 1 hingga 24 dari 24

Keterangan untuk nomor suku cadang 6V-3751

Keterangan: Kit ini berisi gasket dan seal untuk membuat dan memasang cylinder head tunggal. Kit ini mencakup gasket turbo, tetapi tidak mencakup seal injektor bahan bakar. Pesan kit seal injektor bahan bakar tunggal sesuai kebutuhan. Atribut: Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6V-3751

    Kit Berisi:

    Gasket, seal

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6V-3751

ENGINE GENSET

D399

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti