Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya6V-8729: Adaptor Lurus dengan Panjang 27,50mm
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya6V-8729: Adaptor Lurus dengan Panjang 27,50mm
6V-8729: Adaptor Lurus dengan Panjang 27,50mm

Adaptor Lurus Pengalir Cairan

Merek: Cat

Gambar Produk
6V-8729: Adaptor Lurus dengan Panjang 27,50mm
6V-8729: Adaptor Lurus dengan Panjang 27,50mm

Adaptor Lurus Pengalir Cairan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6V-8729
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 4J-5477 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7088 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 121-4345 (9/16-18)
Deskripsi Material: Berpelat Baja
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6V-8729

MULTI TERRAIN LOADER

267 277

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

301.6C 301.8 301.6 301.5 301.8C

QUICK COUPLER

QUICK COUP FUSION HEX-WEDGE PIN GRAB

BACKHOE LOADER

442E 438C 434E 422E 432E 444E 428E 428C

TOOLCARRIER TERPADU

IT62G II IT18B IT12B IT14F IT14B IT18

GENSET

C175-16

MOTOR GRADER

14M3 14 14M-3 14M

COMPACT WHEEL LOADER

906 910F 910E

WHEEL LOADER

928HZ 908 907 906 950K 962K 938G II 993K 992K 994F 994H

TELEHANDLER

TH3510D TH408D TL642D TH407C TH337C TL1255 TH408 TH3510 TL1055D TL943 TH306D TH357D TH357 TL1255D TH406C TH336C TH514D TL1055 TL943D

SCREED ASPAL

10 FT

EXCAVATOR TAMBANG

5110B

TRAKTOR TIPE TRACK

D8R D10R

SKID STEER LOADER

228 248

EXCAVATOR

312D L 349D L 328D LCR 329D L 315D L 311C 320D L 312E L 349E L 349E L VG 345D L 325D L 320C 320D 314E LCR 319D L 320D LRR 321D LCR 314C 374 324D L 330D L

PAVER ASPAL

BG-2455C AP-800 AP-1055B BG-240C AP-900B AP-1000 AP-1000B AP-1050B AP-800B BG-260C BG-245C

VIBRATORY COMPACTOR

CB-64 CB-54 CB-634 CB-634C

SHOVEL HIDRAULIK

6015B 6015

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti