Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen6V-8741: RING O UNION
Beranda
Selang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen
6V-8741: RING O UNION
6V-8741: RING O UNION

Cat® Straight Adapter for hydraulic lines

Merek: Cat

fallback-image
6V-8741: RING O UNION

Cat® Straight Adapter for hydraulic lines

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
6V-87416V-8741
6V-84006V-8400
5K-90905K-9090
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6V-8741
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6V-8741
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9074 (1-11/16-12), 415-2887 (1-7/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12), 228-7094 (1-11/16-12)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12), 6V-8400 (1-11/16-12)
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6V-8741

WHEEL EXCAVATOR

M315C

TRAKTOR TIPE TRACK

D7E

SKIDDER TIPE RODA

535B 525B

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

307E2

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627H 621K OEM 623H 621H 627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

6015B 6020 6020B 6015 LD350

PAVER ASPAL

AP-800C BG-230

PRODUK KEHUTANAN

550 570 550B 560B 570B 580B 580 2384D 2384C 559C 579C 559D 2484D 2484C 579D

WHEEL DOZER

854G

PRODUK KAPAL LAUT

C9.3 C9.3

MOTOR GRADER

18M3 16M3

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
5K-9090
5K-9090: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 27,22mm
Periksa Harga
6V-8400
6V-8400: SEAL-O-RING-ORFS
Periksa Harga
228-7093
228-7093: Seal O-Ring dengan Diameter Luar 27,22 mm
Periksa Harga
228-7094
228-7094: Seal O-Ring Diameter Luar 33,57mm
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya