Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaUndercarriageKomponen RollingSprocket dan SegmenSegmen6Y-5026: SEGMEN
BerandaUndercarriageKomponen RollingSprocket dan SegmenSegmen6Y-5026: SEGMEN
6Y-5026: SEGMEN

Sprocket (Segmen)

Merek: Cat

Gambar Produk
6Y-5026: SEGMEN
6Y-5026: SEGMEN

Sprocket (Segmen)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6Y-5026

Unit Pengukuran

ASMetrik
Back Lash (in): 0.406
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 329,0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17.31
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 12,953
Packing Offset Radius (mm): 438.1
Bushing Radius (in): 1.378
Bushing Radius (mm): 35
Packing Offset Radius (in): 17.248
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13.878
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Boron Steel,Low Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 352.5
UC System: HD
Bolt Thread Size: M20
Tooth Width (in): 3.465
Tooth Width (mm): 88
Number of Teeth: 3
Number of Bolts: 3
Pitch Circle Radius (mm): 439.67
Tip Radius (mm): 444,5
Back Lash (mm): 10.3
Tip Radius (in): 17,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6Y-5026

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti