DomůPodvozekvalivé komponentyŘetězová kola a segmentySegmenty6Y-5026: SEGMENT
Domů
Podvozekvalivé komponentyŘetězová kola a segmentySegmenty
6Y-5026: SEGMENT
6Y-5026: SEGMENT

Hnací kolo (segment)

Značka: Cat

Obrázky produktů
6Y-5026: SEGMENT
6Y-5026: SEGMENT

Hnací kolo (segment)

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 6Y-5026
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 6Y-5026

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Počet segmentů hnacího kola: 9
Počet šroubů hnacího kola: 3
Počet zubů hnacího kola: 3
Velikost šroubu (mm): 20,8
Velikost šroubu (in): 20,8
Back Lash (in): 0,406
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 329
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17,31
Pocket Angle (degrees): 60
Track Pitch (mm): 202,79
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 12,953
Packing Offset Radius (mm): 438,1
Bushing Radius (in): 1,378
Bushing Radius (mm): 35
Packing Offset Radius (in): 17,248
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13,878
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Boron Steel,Low Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 352,5
UC System: HD
Bolt Thread Size: M20
Tooth Width (in): 3,465
Tooth Width (mm): 88
Number of Teeth: 3
Number of Bolts: 3
Pitch Circle Radius (mm): 439,67
Tip Radius (mm): 444,5
Back Lash (mm): 10,3
Tip Radius (in): 17,5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6Y-5026

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.