Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda6Y-5662: SHOE TRACK
Beranda6Y-5662: SHOE TRACK
6Y-5662: SHOE TRACK

Track Shoe (Membersihkan Sendiri)

Merek: Cat

Gambar Produk
6Y-5662: SHOE TRACK
6Y-5662: SHOE TRACK

Track Shoe (Membersihkan Sendiri)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6Y-5662

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Shoe (in.): 35,433
Lebar Shoe (mm): 900,0
Tipe Shoe: Pembersihan Otomatis
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 129
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Shoe Section 1E Spec: 1E0627
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Plate Thickness (mm): 13
Plate Thickness (in): 0.512
ARM: No
Number of Grousers: Not Applicable
Material: Carbon Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD,HDXL,GD
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6Y-5662

EXCAVATOR

325-A L 325-A FM L 325-A 325 LN 325-A LN 325 L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti