Strona główna6Y-5662: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna6Y-5662: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
6Y-5662: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Nakładka ogniwa gąsienicy (samoczyszcząca)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6Y-5662: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
6Y-5662: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Nakładka ogniwa gąsienicy (samoczyszcząca)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 6Y-5662
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6Y-5662

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar śruby (mm): M20
Szerokość nakładki ogniwa (cale): 35,433
Podziałka ogniwa gąsienicy (mm): 203,2
Rozmiar śruby (cale): 0,7874
Szerokość nakładki ogniwa (mm): 900
Podziałka ogniwa gąsienicy (cale): 8
Typ nakładek ogniw gąsienic: Samoczyszcząca
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 129
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Shoe Section 1E Spec: 1E0627
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Plate Thickness (mm): 13
Plate Thickness (in): 0,512
ARM: No
Number of Grousers: Not Applicable
Material: Carbon Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD,HDXL,GD
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6Y-5662

KOPARKI GĄSIENICOWE

325-A L 325-A FM L 325-A 325 LN 325-A LN 325 L

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem