Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa Hidraulik7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa
BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa Hidraulik7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa
7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa

Roda Gigi Idler Pompa Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa
7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa
7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa
7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa
7D-3366: Roda Gigi Idler Pompa

Roda Gigi Idler Pompa Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7D-3366

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Jumlah Gigi: 44
Diameter Luar (mm): 161,83
Diameter Dalam (mm): 93,226
Lebar (mm): 52,37
Diameter Luar (in.): 6,371
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,67
Lebar (in.): 2,061
Material: Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7D-3366

TRUK

785 789 785G 793 773D 793B 793C 773 777 769D 789C 769C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 773B 775D 785B

PEMOTONG ROTARI

RC20

TRUK NON JALAN RAYA

789 785 789G 785D 789D

TRUK KUARI

771D 771C 777E 775B

TRAKTOR

772 776 776D 776C 772B 784C 784B 768C 776B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti