Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenCylinder Head7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm
BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenCylinder Head7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm
7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm

Pegas Kompresi Katup Luar Cat® dengan Panjang Solid Maksimum 36,60mm yang digunakan untuk Mengisolasi Getaran di Cylinder Head dan Engine

Merek: Cat

Gambar Produk
7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm
7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm
7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm
7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm
7N-1904: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 62,50 mm

Pegas Kompresi Katup Luar Cat® dengan Panjang Solid Maksimum 36,60mm yang digunakan untuk Mengisolasi Getaran di Cylinder Head dan Engine

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7N-1904

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 2,0
Panjang (mm): 228,6
Tinggi (mm): 50,8
Lebar (mm): 177,8
Panjang (in.): 9,0
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7N-1904

ENGINE - GENSET

PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508 G3520J G3516J 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3508B 3516 3516B G3516B G3520B

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRAKTOR TIPE TRACK

D11N D11R 11 11U 11SU

LOADER TIPE RODA

994

ENGINE - INDUSTRI

3516 3512 3516 3512 3508 3508 3512 3516 G3612 G3616 G3520B G3608 G3516J G3508J G3512B G3520J G3512J G3516B G3508B G3512 G3516 G3508

EXCAVATOR

5130 5230

TRUK NON JALAN RAYA

785 789 793 793B 777C 777B 789B 785B 776C 784B 776B

PRODUK KAPAL LAUT

3508 G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C G3520B 3516 3512 3516 3512 3508 3516B 3512 3508

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti