Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger7N-6179: Rumah
BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger7N-6179: Rumah
7N-6179: Rumah

Rumah Turbin Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
7N-6179: Rumah
7N-6179: Rumah

Rumah Turbin Turbocharger

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7N-6179

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 8,0
Panjang (mm): 330,2
Tinggi (mm): 203,2
Lebar (mm): 330,2
Panjang (in.): 13,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7N-6179

GENERATOR

SR4

ENGINE INDUSTRI

3412

ENGINE KAPAL LAUT

3412C 3412

GENSET

3412C

ENGINE GENSET

3412 3412C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti