Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger7N-7250: G KARTRID
Beranda
EngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger
7N-7250: G KARTRID
7N-7250: G KARTRID

Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
7N-7250: G KARTRID
7N-7250: G KARTRID

Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
Tinggi (in)
Panjang (in.)
Keterangan
7N-7250
Suku cadang ini:
7N-7250: G KARTRID
Tinggi (in)

14,3

Panjang (in.)

10,1

Keterangan

Kartrid Turbocharger

0R-5914
Suku cadang ini:
0R-5914: G KARTRID REB
Tinggi (in)

10,1

Panjang (in.)

13,3

Keterangan

Kartrid Turbocharger yang Diremanufaktur

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya