Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup7T-0999: Baut Track
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup7T-0999: Baut Track
7T-0999: Baut Track

Baut Track Master

Merek: Cat

Gambar Produk
7T-0999: Baut Track
7T-0999: Baut Track
7T-0999: Baut Track
7T-0999: Baut Track
7T-0999: Baut Track

Baut Track Master

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7T-0999

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 5.25
Bolt Length (mm): 133,35
Tipe Baut: Baut Persambungan Utama Belah
Grip Length (in): 3,74
Grip Length (mm): 95,0
Material: Baja Boron
Ukuran Baut (in.): 1 1/8
Tipe Shoe: Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser
Ukuran Baut (mm): 28,575
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x12
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7T-0999

RIPPER

10

TRAKTOR TIPE TRACK

D10N D10R D10T2 D10 D10T

BULLDOZER

10SU 10U

WINCH

59 59N 58L 59L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti