Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineEngine & BlokKomponen Blok SilinderBearing Selongsong7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm
BerandaEngineEngine & BlokKomponen Blok SilinderBearing Selongsong7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm
7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm

Pengganjal Laher Baja Ketebalan 16,18 mm Cat® Untuk Poros Keluaran

Merek: Cat

Gambar Produk
7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm
7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm
7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm
7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm
7T-3017: Pengganjal Laher Ketebalan 9,6mm

Pengganjal Laher Baja Ketebalan 16,18 mm Cat® Untuk Poros Keluaran

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7T-3017

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (in.): 2,17
Diameter Dalam (mm): 55,2
Material: Baja
Diameter Luar (in.): 2,32
Diameter Luar (mm): 59,0
Ketebalan (in.): 0,38
Ketebalan (mm): 9,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7T-3017

TRANSMISI

OEMTCPLUS

BACKHOE LOADER

416 438 436 414E 424D 426 416E 424B 428 428F 436C 416F 420D 422F 432E 442D 420E 430D 432F 442E 434E 422E 432D 434F 444E 416C 426B 428D 438C 416D 426C 428E 436B 438D 428B 416B 428C 438B 424B HD 420F 430E 430F

TELEHANDLER

RT60 RT50SA RT50 RTC60

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti