Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasGrommet7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasGrommet7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval
7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval

Grommet Melalui Dua Lubang Oval Cat®, Celah, DD: 15 mm (2X)

Merek: Cat

Gambar Produk
7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval
7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval
7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval
7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval
7T-6299: Grommet Melalui Dua Lubang Oval

Grommet Melalui Dua Lubang Oval Cat®, Celah, DD: 15 mm (2X)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7T-6299

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ketebalan Flensa (in): 0,08
Ketebalan Flensa (mm): 2,0
Kekerasan (Shore A): 50,0
Ukuran Lubang (in.): 0.59 (2X)
Ukuran Lubang (mm): 15 (2X)
Material: Karet Kloroprena (CR)
Tinggi Keseluruhan (in.): 1,97
Tinggi keseluruhan (mm): 50,0
Panjang Keseluruhan (in.): 3,35
Panjang Keseluruhan (mm): 85,0
Gaya: Tanpa Celah
Ketebalan (in.): 0,28
Ketebalan (mm): 7,0
Tipe: Grommet Melalui Dua Lubang Oval
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7T-6299

RIPPER

7 6 8

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D8R II D7G D7H D6G2 XL D7R II D6R III D6R XL D6T XL D6G2 LGP D7G2 D6R D6T D6R II D8R D7R XR D8N D6H II D6H D6R STD D7R LGP

BULLDOZER

6S 8U 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 7S LGP 8A

WINCH

57H 57 56 56H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti