Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm

7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm

Metrik

Merek: Cat

Gambar Produk

7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm
7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm
7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm
7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm

7Y-5221: Baut Kepala soket Hex M20-2,5 x 45mm

Metrik

Merek: Cat

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti