Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm
8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm

Seal Tipe Bibir Karet Cat® dengan Tinggi Penampang Sambungan Silang 3,18 mm yang Digunakan mempertahankan Pelumas dan Menghindari Kontaminan

Merek: Cat

Gambar Produk
8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm
8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm
8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm
8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm
8F-7702: Seal Tipe Bibir Karet dengan Poros 19,05 mm

Seal Tipe Bibir Karet Cat® dengan Tinggi Penampang Sambungan Silang 3,18 mm yang Digunakan mempertahankan Pelumas dan Menghindari Kontaminan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8F-7702

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Poros (mm): 19,05
Diameter Luar (mm): 25,5
Lebar (mm): 3,18
Diameter Poros (in.): 0,75
Diameter Luar (in.): 1,0039
Lebar (in.): 0,125
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Plastic Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8F-7702

ENGINE KAPAL LAUT

D330A D330B D342C D330C 3408B D342 D343 D334 D333A D333B D333C 3304 3306 3408 3406

GENSET

3508B

WINCH

57H 56H 53 57 56

MOTOR GRADER

16 12E

BACKHOE

D3 931

TRACK SKIDDER

527 517

WHEEL SKIDDER

525 515 545 535B 525B

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6G2 LGP D6GC D6H II D3C II D6XE D10 D11 D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D5R LGP D6R XL D6R II D6T XW D3B D3C D4B D6T XL D7R SERIES D8GC D4C D4D D5R2 D6N OEM D5B D5C D5R XL D5M D5N D6E SR D7G2 D6N XL D6R D6T D6M D6N D6G D6H D7E D7R D7G D7H D9 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D10T2 D8N D8H D9E D9G D6R STD D9T D9R D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6G2 XL D6N LGP D4C II D10R D10T D4E SR D11R D11T D7R II D6R LGP D7R XR D7E LGP

ENGINE INDUSTRI

D342 D343 3304 3306 D320A D333C D342C D330C

PIPELAYER

572R II 587T 561N 561M 572R 561B 583T 583H 594 PL83 PL87 PL72

VIBRATORY COMPACTOR

CS-653 CS-643 CP-643 CP-653

KONTROL KABEL

30

TRACK LOADER

963 931C II 973 935C 935B 943 941 953 951C 963B 951B 953B 977H 941B 977K 955C 931B 955H 931C 955K 955L 935C II

SOIL COMPACTOR

825C 815B

BACKHOE LOADER

438C 426C 436C 446D 420D 416C 416D 428C

TOOLCARRIER TERPADU

IT18B IT28 IT18 IT28B

WHEEL DOZER

834 824B 814B 824C 824

LANDFILL COMPACTOR

826C 816B

ENGINE GAS

G333C G342C G3306 G343

WHEEL LOADER

980 950B 950E 950F 988 G926 916 G916 926 936 966D 966C 966F 966E G936 950 980F II 950B/950E 936E 936F 980C 980F 926E 950F II

CHALLENGER

75 MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

TRUK

769 769B

RIPPER

953B 3 7 6 8

KONTROL HIDRAULIK

46 44 191 183 181 173 161 143 150 151 141 140

BULLDOZER

7SU 6SU 977A 7S LGP 8U 4P 6 D5C PATLGP 6A 6S 7A 7S 7U 8A 3S 5A PAT 3P 8SU 955 D5C PAT

TRAKTOR

768B

TRAKTOR LINTAS AIR

D7R II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti