Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikKomponen DasarPemutus Arus & Sekring8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere
BerandaKelistrikan & ElektronikKomponen DasarPemutus Arus & Sekring8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere
8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere

Cat® Electrical Fuse protects low-current circuits by breaking the connection during overloads, preventing damage to electrical components

Merek: Cat

Gambar Produk
8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere
8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere
8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere
8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere
8K-4644: Sekring Listrik 1 Ampere

Cat® Electrical Fuse protects low-current circuits by breaking the connection during overloads, preventing damage to electrical components

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8K-4644

Unit Pengukuran

ASMetrik
Length (mm): 31,8
Diameter (mm): 6,35
Length (in): 1,25
Diameter (in): 0,25
Material: Alloy Copper
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8K-4644

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3512 3508

GENERATOR

SR4

ENGINE MINYAK BUMI

3512 C175-16 3512B

ENGINE LOKOMOTIF

3516B 3508B 3512B

MODUL DAYA

XQG400 PP3516 PM3508 PM3516 PM3512

ENGINE KAPAL LAUT

3512C 3516 3512 3508 C175-16 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

ENGINE

C175-16

ENGINE GENSET

3406C 3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C POWER SYS 3412C 3516B 3508 G3508 3304B 3408 3512 3512B 3508B 3516 3306B

GENSET

G3406 G3516 3412 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3520C 3516 C18 G3520E 3306B 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3412C C32 3456 3406C 3406E 3516B G3412 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

3508B

COLD PLANER

PR-450C PR-450 PR-750B

ENGINE GAS

G3512 G3516 G3508

WHEEL LOADER

920 930

ENGINE INDUSTRI

C175-16 3508B

ENGINE - INDUSTRI

3512B 3516B LD700E

LOGGER

227

EXCAVATOR

229 225 215B 231D 215C 215D 235 225B 225D 219 215 219D 245 229D

TRAKTOR

776

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti