Pilih Toko
Untuk harga & ketersediaan
Tambahkan Peralatan
Pilih Toko
Tambahkan Peralatan
Masuk
Metrik
Merek: Cat
Metrik
Merek: Cat
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten
Unit Pengukuran
ENGINE LOKOMOTIF
C175-16
MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
308E CR 303.5E2 CR 308E SR 304E2 304CR 304C CR 303C CR 307.5 305C CR 307-A 302CR 305E2 CR 305E 304E 308E2 SR 303.5 303.5C 303.5E 303.5D 303ECR 301.8 301.9 307D 307C 301.6 301.5 307E 308E2CR 305.5D 305.5E 308E 308D 308C 303E CR 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 301.7CR 308E2SR 303CR 304E2 CR 304D CR 304 308 309 306 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 305D CR 310 303.5E2 303.5CR 302.7CR 305 CR
MODUL DAYA
OEM POWER
GENSET
XQP115 DE55GC DE200E0 DE200GC DE33GC XQP150 C7.1DE150E DE88GC DE220GC C7.1 GEN 3512 XQP60 XQP30 XQ125CM G3516C G3516E C7.1DE150E0 C4.4 C7.1DE200E C3.3 GEN S C4.4XQ100 C2.2 C4.4XQ80 C4.4DE55E2 DE50GC C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 G3512E XQP100 XQ35 C4.4 GEN S C4.4DE110E DE65GC C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 DE110GC C7.1 3056 3054 DE165GC C7.1 GEN S C3.3 G3520C G3520E 3512B C4.4DE65E3 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 3516C 3516B DE150GC C4.4DE110E2
ENGINE INDUSTRI
3126 3116 3114 3054E 3054B 3054C 3056E C9 C3.3 3412E 3054 3056 C18 C7.1 C9.3 3408E C4.4 C-9 C11 C13 C15
EXCAVATOR
330 L 345B II 349D L 320-A L 325B L M315F 320-A S 320-A N 324D 324E 320D3 GC 375-A L 315D L 325-A M317F 320D2 320D3 336D2 L 323F 374F L 214B 323D 322N 322-A LN M318F 312-A 213B 322B 322C 385C FS 324E LN 345B 212B 345C 321B 345D 548 307 349F L 385C L 325D L 330 LN 317 315 558 313 320GX 374D L 323F OEM 336F L XE 312C L 323E LN 314E CR OTHER 326F 320 GX 538 325B 349D 350 L 336E L 320 GC 325C 349E 325D 349F 325F 345B L 330-A L 329D LN 314D LCR 336F LN XE M325D MH 318D2 L 324E L 312E L 330 GC 320D RR 323D S 323D L 313F L 326D2 L 385B 385C 345D L 320N 320B 320C 320D 320E 211B 314E LCR 365C L 323E SA 345B II MH 317 GC 365C 365B 349F LXE 320D LN 390D 318B N 390F 325 LN 336E LNH 350-A 315 GC 336D LN 349E L VG 320E L 325B LN 320D GC 349D2 315-A L 323D2 L 330C L 336D2 568 FM 320B LU 320B LL 313D2 LGP E120B 312D2 GC 313 GX 313 GC 349D2 L 318F L 320 326 324 325 323 329E L 330 333 329D 329E 330-A 323 GX 318D2 317 N 330C LN 323 GC 325D MH 330-A LN 365B II 320D2 L 324D LN 329D2 345C MH 326F LN 311D LRR 316F L 312E 312F 312B 336D 312C 336E 312D 333 GC 322B LN 314D CR 335F 311B 349E L 330D2 323D LN 352F XE VG 330B LN 330D FM 224B 312B L 320D2 GC 311-A 320D2 FM 330-A L 316F 352F-VG 320D LRR 206B 365C L MH 315B 315C 326F L 336D L 312D2 L 350-A L 205B 322-A 324D L 313F 313B 320E RR 312D2 352F 312D L 322B L 317-A 320E LRR 323F LN 336F L 374F 345C L 325-A L 323D SA 323D3 336D2 GC 322 L 330D2 L 323D2 317-A N 314F CR 315-A 323GC 323E L 336F LN 329E LN 320B FM LL 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 315B FM L 330B 330C 330D 390F L 320 L 365B L M325D L MH 320B U 336E LN 336E LH 316 GC 325-A FM L 336D2 LXE 323F SA 316 GX 340D2 L 313D2 GC 320D L 390D L 319D LN EL240B EL240C 330B L 326 GC E240C E240B 326D2 319D L 325 L 320F L 313D2-GC 313D2 326GC 317B L 307-A 330F LN 330D L 322-A L 322-A N 318E L 325-A LN 330D MH 336 GC 328D LCR 329D L 325F LCR 214B FT 319D 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL E110B 205 206 318C 318F 322 LN 318B 345D L VG 320-A 340D L 212 330F L EL200B 317B LN 329F L 336D2 XE 335F LCR E200B 315B L 312 GX 312 GC 385C L MH 321D LCR 375-A 316E L 315F LCR M320GC 329D2 L 322C FM M315 M318 M320
TRUK KUARI
775B 773E 771D 772G 770G
SHOVEL
6040
ROTATOR KEMIRINGAN
TRS23 TRS18 TRS14 TRS10
BROOM PICKUP
BP25
MULTI TERRAIN LOADER
267B 247B 247B3 287B 277B 257B3 257B 267 257 287 277 247
PAVING COMPACTOR
C13 MARINE MG630
COMPACT TRACK LOADER
285XE 275 285 253 255 265 275XE 259B3
KOMPAKTOR
CB8 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16
ENGINE - ALAT BERAT
3054C 3116 3114 C4.4
ENGINE MINYAK BUMI
C9 C4.4 C175-16 C15 C13 C18 C11 2016 C280-12 3512E
FLAIL MOWER
HMF210 HMF110
WORK TOOL
TRS26 TRS20 TRS17 TRS12 TRS8
ALAT BERAT LOG LOADER FORST
558
SOIL COMPACTOR
CP44B CP68B 815 CS76B CS74B CP12 GC CS12 GC 815K CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS78B CS54B CP56B CS64B CP7 CP13 GC CP74B CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS13 GC CS44B CS68B CS66B CS11 GC
KOMBINASI
470 465 460
BACKHOE LOADER
420F2 430D 430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 414E 438C 438D 416F2 415 416 426 428 436C 424 420 434E 434F 432E 432F 432D 434 430 432 444 446 440 450 416E 416F 416C 416D 416B 434F2 432F2 430F2 442D 442E 426C 428F2 424D 446D 446B 422F 422E 420D 444F 420E 444E 415F2 420F 444F2 426 F2 422F2 428F 428D 428E 428B 428C
WHEEL LOADER
982XE 960F 962G 962L 962M 980XE 988F G916 966L 966M 950GC 814K 924F 924H 924G 924K 928F 926M 962 928G 966 GC 988F II 907K 906K 906M 995 994 990 992 916 908K 908M 926 924 930 938 982 XE 980 XE 924GZ 990H 950 GC 972M XE 992D 992G 992K 994F 994D 972M 972L 950G 950F 950M 950L 930G 930K 930M 938G 938F 938K 990 II 938M 918F 980GC 962M Z 950M Z 966M XE 980M 982M 950F II
BOR PUTAR
MD6310
FORWARDER
554 564 584 574 574B 584HD
MUAT, ANGKUT, BUANG
R1700K
TRENCHER
T315 T15B
PNEUMATIC COMPACTOR
PS-200B PF-300C PF-300B PS-150C PS-150B PS-300B PS-300C CW-16 CW-14 CW34 PS-360B PS-360C CW12 PF-290B CW-34 PF-300
WHEEL SCRAPER
613C
AUGER
A23 A14B
TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH
AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD55B
SHOVEL HIDRAULIK
6020 6015 6040 6030 6020B 6015B 6060
WHEEL EXCAVATOR
M320F M317D2 W345C MH M318D M318C M318F M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M313C M313D M322D2 MH M314F M320GC M322D MH M314 M315 M312 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317 M330D M325C MH M315D2 MH3026 MH3024 M315GC M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C W345B II M320D2 M325B
PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS
LD350
ENGINE KAPAL LAUT
C4.4 3126 3116 3408B C280-16 C280-12 3054 3056 C7.1 C30 C32 3054B 3408 C175-16 C280-8
MOTOR GRADER
135H 130G 135H NA 120H ES 160G 160M 120H 120G 14 120M 120 GC 140M 140G 140 GC 120H NA 16M 160 16G 150 14M 140 14G 12G 12M 120
SCREED ASPAL
AS3173
KNUCKLEBOOM LOADER
559C 559D 2384D 2384C 539 579C 579D 2484D 2484C
PEMOMPA
SPF743 SPF343C
KEPALA HARVESTER
SAT323 SAT318 HH45 HH55 HH65 HH75 SAT318T
RECLAIMER MIXER
RM-350B RM-350 RM-300 RM-250C
ENGINE
3512E 3512B G3516C 3516E 3126 C7.1
SOLUSI YANG DIRANCANG UNTUK EXCAVATOR SPL
OEM-PM
ROPE SHOVEL ELEKTRIK
7495 HF 7495
COLD PLANER
PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-565B PM312 PM313 PM310 PM-465 PM-201 PM-565
ENGINE GAS
G3516E G3516C
RIPPER
953B
SKID STEER LOADER
226B 252B3 226B3 252B 232B 236B 242B3 216B 270XE 236 232 250 236B3 248 246 242 262 260 252 270 262B 268B 216 242B 228 226 246B 248B 216B3
WHEEL FELLER BUNCHER
TK370 TK380 543 533
QUICK COUPLER-S
S70
GENERATOR
LC30XX SR500 LC20XX LC51XX LC31XX
HARVESTER KOMBINASI
460
HARVESTER RODA
550B 570B 560B 580B 550 570 580
SHOVEL DEPAN
385C 5080 5090B
ENGINE GENSET
POWER SYS 3056 3054 3116 3114 C280-16
TRUK NON JALAN RAYA
777G 796 AC 794 AC 798 AC 785D 789G 789D 772 770 773 793F 789 785 793 798
TRACK SKIDDER
527
WHEEL SKIDDER
535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 555D 508
FORESTRY PRODUCTS
FM528 LL FM528
COMPACTOR ASPAL
CB7 CB16 CB15 CB13 CB10
WHEEL TRACTOR
623G 621G 627G 631D 631G 613C II 633D 657G 639D 637G 637D
TRANSMISI
TR16-C7.1
TRUK EJEKTOR
730C 740B 730C2 EJ 740 730
SOLUSI SPL BERBASIS HEX
352F OEM
LOGGER SHOVEL
345C
TRACK LOADER
933C 939C 953B 953C 953K 963 953 963B 963C 963K
TOOLCARRIER TERPADU
IT12B IT14F IT38G IT14G IT14B IT38F IT62G IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT18F IT18B
WHEEL DOZER
854G 854K 814K 844H 844 814
MULCHING HEAD
HM418C HM415C HM825 HM416 HM418 MD-250 HM315C HM518 HM316
LANDFILL COMPACTOR
826G II 816 816K
TELEHANDLER
RT80 TH337C TH330B TH220B RT100 TH355B TH350B TH460B TH360B TH103 TH407C TH62 TH63 TH82 TH83 TH560B TH580B TH210 TH215
COMPACT WHEEL LOADER
920K 914 902 908 906 920 904H 904B 908M 906M 907M 910G 910F 910E 910K 910M 914G2 914K 914M 914G 918M
SOIL STABILIZER
SS-250B SS-250
ENGINE - GENSET
C3.3DE50E0 C7.1DE200E
MIXER STABILIZER
SM-350
TRUK
793F XQ 793F OEM 777C 777B 777D 777G 777F 785 797 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773E 773D 797F 797B 773B 772 770 794 AC 793F CMD 772G OEM 789D 770G OEM 769D 785C 785D 795F AC 793F AC
UTILITY COMPACTOR
CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7
ENGINE TRUK
3114 3116 C9 C13
PAKET MINYAK BUMI
TH48-E70 CX35-P800 TH48 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH31-C9I CX31-C13I TH35-C11I CX31-C18I TH35-C13I TH31-E61 TH35-C15I CX35-C18I CX31 TH35-E81
PAVER ASPAL
AP1055 AP655 BG-240C BG555E AP-900B PE636 AP300F BG-260D BG-260C AP600 AP500F AP655F BB-760 BG1000E AP-500E AP-300 BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG-230 BG-210B BG600D BG-2255C BG-230D AP355F AP500 AP-1050B AP-600 AP-800D AP-800C AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655C AP-655D AP-300D AP-650B AP-1050 BG1055E AP355 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-1000 BG-225B BG-225C AP-255E AP555 AP300 BG655D BG-245C BG500E AP1000
TRAKTOR INDUSTRI
HA771 HA871 TK381 TK371
KNTRL & GDNC ALAT BERAT
CMD STATN
BOR TRACK/PUTAR
MD5150C
MATERIAL HANDLER
MH3022 MH3024 MH3032 MH3049 MH3295 MH3059 M325D L MH M325D MH
BACKHOE
BH150 BH160 BH30 BH27
TRAKTOR TIPE TRACK
D10 D11 D8 GC D3C III D3G D4G D5R2 D5M D5G D6R D6T D6M D6N D6K D7E D4K2 LGP D6 XE D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D6T LGP D8 XE D3K2 XL D6R XL D4C III D6K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D8GC D7R D8T D8R D9T D9R D9N D6T XW PAT D6K2 D5K XL D5K LGP D6XE D11 XE D4K XL D9 GC 30/30 D6K2 LGP D3K XL D9 D4 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D10N D10R D10T D11T D7R LGP D6T LGPPAT D10T2 D6R STD D8R II D6T XL PAT DEUCE D5K2 XL D3K LGP
PIPELAYER
587T 587R 561M PL83 PL87 PL72 PL61 583T
TILLER LANSKAP
LT18B LT13B LT114 LT118
VIBRATORY COMPACTOR
CB10 CS-431C CS-68B CB7 CP-533D CP-533C CP-533E CS-323C CS-433E CS-433C CS-66B CP-663E CS-64B CB-66B CP-54 CB-534C CB-534B CB-534D CP-44 CP11 GC CB-64B CB-535B CB-634 CB-536D CC4.0 CS12 CS14 CS78B CS54B CB-64 CB-54 CB-564D CD-54 CB-214B CS56B CB-44B CB-68B CB-434B CB-434D CB-434C CB-434 CB-334E XW CS79B CP-68B CS-583C CS-583D CB-34 XW CS74B CB-34 CS10 GC CS-563C CS-563D CP68B CS11 GC CS-573 CS-54 CS-56B CS-583 CS-44 CS-663E CS-54B CS-78B CS-531D CS-563 CS-531C CS-533 CS-531 CP-433C CP-433E CS-423E CP12 CS-76B CP-323C CS-533C CS-533D CP74B CS-533E CS-74B CP-563D CP-563C CB-545 CB-544 CB-54B CB-534 CB-524 CB-523 CB-522 CB-521 CB-523B CB-525 CB-525B CB-634C CB-634D CB4.0 CB4.4 CP12 GC CB-14B CS7 CC-34 CB-224B CB-334E CP-563 CB-335E CP-54B CS68B CP-56B CP54B CP-74B CP76B CP-533 CS-573C CS-573D CS-683E CP56B
PRODUK KONTROL, PEMANDU, MONITORING, DAN TEKNOLOGI
COMMANDSTATION COMMAND
ROAD RECLAIMER
RR-250B RM-350B RR-250
CHALLENGER
55 75D 75C 75E 35 95E 45 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65E 65D 85C 85E 85D
EXCAVATOR TAMBANG
5110B
TRUK ARTIKULASI
D30D D250D 725C2 D400D 730C 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735 725C 730C2 D20D D25D D350D D300D 740C 740B 745C D40D
MUAT ANGKUT BUANG
R1600G R1600H R1300 R1600 R2900 R2900 XE R1300G II R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G R1700 XE
MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT
330D L 329D L 323D LN 365C L 390F 330D2 349D L 330FMHPU 385C L 336D L 349E L HVG 325C 349E 325D 345D 345C 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 385C 352FMHPU 323F OEM 340D2 L 325D L 336D 336E 330D 330C
TRANSMISI-DI JALAN RAYA
CX35 CX31