Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda8T-8389: Seal Wiper Press-In
Beranda8T-8389: Seal Wiper Press-In
8T-8389: Seal Wiper Press-In

Bentuk Seal: Tipe B - Wiper Bibir Ganda

Merek: Cat

Gambar Produk
8T-8389: Seal Wiper Press-In
8T-8389: Seal Wiper Press-In
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Bentuk Seal: Tipe B - Wiper Bibir Ganda

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 8T-8389

Mencegah kontaminan eksternal masuk ke sistem. Wiper bibir tunggal (bibir adalah pinggiran atau tepi seal yang menonjol) membersihkan batang ketika memendek. Wiper bibir ganda membersihkan batang ketika memendek dan mengunci oli, sehingga tidak ada weeping (kebocoran kosmetik). Wiper bibir ganda terpasang di tempatnya dengan dudukan bearing. Wiper uretana ini terbungkus logam untuk menambah kekuatan. Wiper ini dikenal sebagai wiper kalengan (terbungkus logam) atau wiper J (logam sering membentuk J ketika dilihat dalam penampang silangnya).

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8T-8389

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar - B (mm): 14,00
Lebar - A (+/- 0,02 inci) (in.): 4,25
Bentuk Seal: Tipe B - Wiper Bibir Ganda
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,25
Material: URE
Diameter Luar - B (in.): 0,55
Lebar - A (+/- 0,508 mm) (mm): 107,95
Diameter Dalam (mm): 82,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8T-8389

RIPPER

11 10 9 8

TRAKTOR TIPE TRACK

D10N D8L D10R D11N D9R D9L D9N

MUAT ANGKUT BUANG

R1600

TRACK LOADER

973

LOGGER

227

EXCAVATOR

229 225 229D 225B 225D

BULLDOZER

8S 8U 9C 9U 9S 9SU 11U 11SU 8A

LANDFILL COMPACTOR

836

WINCH

59N 59L 58L 59 58

WHEEL LOADER

972G II 966F II 960F 972G 962G II 950B/950E 950G II 966D 966F 966E 950B 966G 950E 950G 950F 962G 970F 966G II 950F II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti