หน้าแรก8T-8389: Press-In Wiper Seal
หน้าแรก8T-8389: Press-In Wiper Seal
8T-8389: Press-In Wiper Seal

Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8T-8389: Press-In Wiper Seal
8T-8389: Press-In Wiper Seal
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Prevents external contaminants from entering the system. Single-lip (the lip is the projecting rim or edge of the seal) wipers clean the rod as it retracts. Double-lip wipers clean the rod as it retracts and seals oil, eliminating weeping (cosmetic leakage). The double-lip wipers are secured in place with a bearing amount. These urethane wipers are metal-encased for added strength. They are often referred to as canned wipers (metal-encased) or J wipers (the metal often forms a J shape when viewed in the cross-section).

Prevents external contaminants from entering the system. Single-lip (the lip is the projecting rim or edge of the seal) wipers clean the rod as it retracts. Double-lip wipers clean the rod as it retracts and seals oil, eliminating weeping (cosmetic leakage). The double-lip wipers are secured in place with a bearing amount. These urethane wipers are metal-encased for added strength. They are often referred to as canned wipers (metal-encased) or J wipers (the metal often forms a J shape when viewed in the cross-section).

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 107.95
Material: URE,Urethane Rubber,Plastic Plastic
Outside Diameter - B (in): 0.55
Outside Diameter - B (mm): 14.00
Inside Diameter (mm): 82.50
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 4.25
Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
Inside Diameter (in): 3.25
หน่วยวัดUSเมตริก
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 107.95
Material: URE,Urethane Rubber,Plastic Plastic
Outside Diameter - B (in): 0.55
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ
973
รถบดดิน
836
ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้
227
รถขุด
229225229D225B225D
รถดันล้อยาง
972G II966F II960F972G962G II950B/950E950G II966D966F966E950B966G950E950G950F962G970F966G II950F II
รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ
D10ND8LD10RD11ND9RD9LD9N1110988S8U9C9U9S9SU11U11SU8A
รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ
59N59L58L5958
ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่
R1600
แสดงเพิ่มเติม
รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ
973
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ