Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda8T-8966: SEAL
Beranda8T-8966: SEAL
8T-8966: SEAL

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
8T-8966: SEAL
8T-8966: SEAL
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

O-ring

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

Atribut:
O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

Aplikasi:
O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

Keterangan:
O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

Atribut:
O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

Aplikasi:
O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,62
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,862
Deskripsi Material: Silikon berfungsi baik di berbagai rentang temperatur -- mulai dari temperatur sangat rendah hingga temperatur sangat tinggi -- dan sangat bagus di aplikasi Udara. Selain itu kompatibel dengan Oli Engine. Silikon memiliki keterbatasan kekuatan dan resistansi terhadap abrasi/goresan, jadi silikon lebih baik digunakan di aplikasi rendah tekanan. Silikon tidak boleh digunakan dengan Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis atau Biodiesel.
Ukuran Diameter (in.): 118
Material: VMQ - Silikon,Karet Silikon/MQ/VMQ/PMQ
Diameter Penampang Silang (in.): 0,103
Diameter Dalam (mm): 21,89
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,62
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,862
Deskripsi Material: Silikon berfungsi baik di berbagai rentang temperatur -- mulai dari temperatur sangat rendah hingga temperatur sangat tinggi -- dan sangat bagus di aplikasi Udara. Selain itu kompatibel dengan Oli Engine. Silikon memiliki keterbatasan kekuatan dan resistansi terhadap abrasi/goresan, jadi silikon lebih baik digunakan di aplikasi rendah tekanan. Silikon tidak boleh digunakan dengan Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis atau Biodiesel.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Tractor-Scraper
621E631E623E651E657E627E637E621S621E623F623E657E627E
Truk Non Jalan Raya
785789769C777B773B772B768C776B
Lihat Lainnya
Wheel Tractor-Scraper
621E631E623E651E657E627E637E621S621E623F623E657E627E
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya