Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikBateraiKomponen Baterai8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG
BerandaKelistrikan & ElektronikBateraiKomponen Baterai8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG
8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG

Cat® Kabel Baterai dengan Baterai, Penutup dan Terminal Ring

Merek: Cat

Gambar Produk
8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG
8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG
8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG
8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG
8W-3083: Kabel Baterai Rangkaian Kabel 00 AWG

Cat® Kabel Baterai dengan Baterai, Penutup dan Terminal Ring

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8W-3083

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (mm): M10
Panjang Kabel (feet): 7,42
Terminal: RING PENGERUT
Gauge (AWG): 00
Polaritas: NEGATIF
Panjang Kabel (meter): 2,26
Ukuran Lubang (in.): 3/8
Material: Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8W-3083

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3516B 3512B 3508B

GENERATOR

SR4B

ENGINE - ALAT BERAT

C27 3408 3208

ENGINE MINYAK BUMI

3512 C15 C13 C18 C11 3512C 3512B C9 C7

ENGINE LOKOMOTIF

C32 C27

MODUL DAYA

XQG135

ENGINE KAPAL LAUT

3508B 3512B 3516B

ENGINE

G3516C G3516J G3516H C32B INDUSTRIAL G3406 G3520H C27 INDUSTRIAL

ENGINE GENSET

3406C 3306 3304 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3516B 3508 3304B G3512 3408 3512 3512B 3508B 3516 3306B

GENSET

G3516 G3512 G3412C G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 G3520E 3306B 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3508 C32 3406C G3306 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B G3512K G3412 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

3508B

GENSET MINYAK BUMI

G3306B

ENGINE GAS

G3512H G3512E G3508J G3306B G3508B G3304 G3306 G3412 G3408B G3520B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

WHEEL LOADER

960F 950F 950F II

PAKET DAYA

C7

ENGINE INDUSTRI

3304 3306 C32 C9.3B 3176C 3176B 3516B 3412 C27 C18 3406E 3406C 3126 3126B 3196 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C C-12 3508B C-15 C-10 C-16 C7 C9 3306B 3508 3456 C-9 G3520H C11 C13 C15 C32B

PAKET MINYAK BUMI

CX31-C11I TH48-E70 TH35-C11I CX31-C9I CX31-P600- CX31-C15I TH35-C15I TH31-C9I CX35-P800

ENGINE - INDUSTRI

3561B 3406B LD700E

MUAT ANGKUT BUANG

R1700G

WHEEL SCRAPER

627E

EXCAVATOR

M325C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti