Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm
9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm

Ring Cat® mengurangi kebisingan engine, diposisikan dengan isolasi, dan memastikan pengoperasian yang senyap, kenyamanan operator, dan kepatuhan

Merek: Cat

Gambar Produk
9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm
9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm
9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm
9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm
9M-2307: Ring Ketebalan 1,905mm

Ring Cat® mengurangi kebisingan engine, diposisikan dengan isolasi, dan memastikan pengoperasian yang senyap, kenyamanan operator, dan kepatuhan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9M-2307

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 19,1
Diameter Luar (in.): 0,75
Ketebalan (mm): 2,0
Ketebalan (in.): 0,079
Material: Baja Lunak,Baja Karbon
Tipe Ring: RING DATAR
Outside Diameter (in): 0,748
Outside Diameter (mm): 19,0
Inside Diameter (mm): 5,2
Inside Diameter (in): 0,205
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9M-2307

WHEEL EXCAVATOR

M330D W345C MH W345B II

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

SHOVEL DEPAN

385C 5090B

GENSET

G3306 G3412 3512

TRUK NON JALAN RAYA

777E 793D 777 793

MATERIAL HANDLER

MH3295

WINCH

54H 56H 56 55 54

MOTOR GRADER

120G 140G 130G 16G 14G 12G 160G

TRACK SKIDDER

517 D4HTSK III D4HTSK II

WHEEL SKIDDER

528

TRACK FELLER BUNCHER

TK1051

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H II D4H III D6R II D3B D3C D4H D6R D6H D6H XL D6H XR D7H D4H XL

PIPELAYER

578

EXCAVATOR

311D LRR 316F L 345B II 349D L 312F 336D 336E 312D 324E 336F 315D L 336D2 L 314D CR 323F 336F XE 374F L 349E L 3101 385C FS 324E LN 352F XE VG 330D FM 345B 345C 345D 548 349F L 385C L 316F 352F-VG 558 365C L MH 326F L 336D L 374D L 323F OEM 312D2 L 336F L XE 323E LN 350-A L 314E CR 326F 538 349D 350 L 313F 336E L 349E 336E H 349F 313D 320E RR 325F 312D2 352F 312D L 340F 345B L 314D LCR 336F LN XE 320E LRR 323F LN 324E L 336F L 374F 345C L 336D2 GC 313F L 314F CR 385B 385C 345D L 336F LNXE 313F GC 320B 320E 314E LCR 365C L 323E L 336F LN 329E LN 323E SA 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 345B II MH 330D 390F L 336D2 L XE 365B L 365C 365B 336E LN 336E LH 349F LXE 336D2 LXE 323F SA MH3295 340D2 L 312F GC 313D2 GC 390D 390F 336E LNH 350-A 390D L 336D LN 319D LN 340F L UHD 349E L VG 320E L 349D2 319D L 336D2 318D L 568 FM 313D2-GC 313D2 313D2 LGP 330F LN 330D L 352 UHD 312D2 GC 318E L 340 330D MH 340F L LRE 349D2 L 352 325F LCR 319D 330D LN 319C 568 FM LL 318F L 318C 329E L 318F 345D L VG 340D L 311F LRR 330F L 329E 329F L 336D2 XE 395 313F LGC 385C L MH 316E L 315F LCR 365B II 374 345C MH 326F LN

VIBRATORY COMPACTOR

CB-536D

TRUK KUARI

777E 775D 775B 771D 771C

WHEEL TRACTOR

651B 615C II 631D 631G 641B 613C II 615 611 621 623B 623G 621B 657B 633D 657G 621G 639D 615C 627B 627G 637G 613B 637D 613C

SOLUSI SPL BERBASIS HEX

320E 330F OEM 352F OEM

ENGINE

G3412 G3408C G3406 G3408 G3412C

LOGGER SHOVEL

345C

TRACK LOADER

941 951C 951B 941B 955K 955L

ALAT BERAT LOG LOADER FORST

558

BACKHOE LOADER

432F2 442D 442E 427F2 438C 438D 415 428F2 424D 428 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 432D 444E 434 432 444F2 444 422F2 416E 428F 428D 428E 428C 434F2

TOOLCARRIER TERPADU

IT18 IT28B IT18B

COLD PLANER

PR-450C

WHEEL DOZER

844H 834 824B 824

ENGINE GAS

G3304 G3306 G3306B G3412 G3408 G3406 G3512 G3516

COMPACT WHEEL LOADER

902 908 906 904B

WHEEL LOADER

G926 988B G916 966C 926E 980 988 916 926 950 990H 992C

TELEHANDLER

TH82 TH83 TH330B TH560B TH220B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B TH360B TH103 TH62 TH63

TRUK

775E 775D 789C 777C 777B 789B 777D 769B 769D 769C 785 789 793 793D 793B 793C 773E 773D 785C 773B 785B 769 773 777

RIPPER

6 4

WHEEL SCRAPER

621B

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

330D L 385C 365C L 352FMHPU 323F OEM 390F 349D L 330FMHPU 385C L 336FMHPU 329E 340D2 L 336D L 349E L HVG 349E 336F 336D 336E 345D 345C 336E HVG 330F 330D 349D2 345C L

BULLDOZER

6 6SU 4S 4P 6A 6S 4A

TRAKTOR

772B 784B 772 776 776D 776C 776B 768C 768B

SCARIFIER RIPPER

140G 130G 12G 16G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti