Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer9T-5241: RING
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer9T-5241: RING
9T-5241: RING

FLAT WASHER

Merek: Cat

Gambar Produk
9T-5241: RING
9T-5241: RING
9T-5241: RING
9T-5241: RING
9T-5241: RING

FLAT WASHER

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9T-5241

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 18,0
Outer Diameter (in): 0,709
Thickness (mm): 1,0
Thickness (in): 0,039
Fits Bolt Sizes (in): 5/16
Material: Plastik Politetrafluoroetilena (PTFE),PTFE
Washer Type: Flat
Outside Diameter (in): 0,709
Outside Diameter (mm): 18,0
Inside Diameter (mm): 9,53
Inside Diameter (in): 0,375
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9T-5241

WHEEL TRACTOR

631G 623G 623H 621K OEM 657G 621G 621H 627G 627H 637G

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K LRC 623K LRC 623K 621K 627K

TRACK LOADER

973D 963D 953D

SOIL COMPACTOR

825K 815K

WHEEL DOZER

834K 824K 854K 844K

TRUK NON JALAN RAYA

772 777 775 773 789 785 793 777G D10R

LANDFILL COMPACTOR

836K 826K

MOTOR GRADER

18M3 120H 16 14 18 120M 120K 12M 3 AWD 120 GC 135H 160H ES 120M 2 12H NA 16M 163H 120H ES 160 140M 140K 140H 16H 14L 140H NA 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140 143H 16GC 12H 12M 12K 14M3 12M 3 12M 2 120 160K 160H 160M 140M 3 AWD 16H NA 140M 3 140M 2 160H NA 140 GC 16M3 14M-3 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 120K 2

WHEEL LOADER

972K 972M 950K 962K 950M 962M 990 988K 966H 966K 930K 966M 980K HLG 966K XE 990K 990H 972M XE 993K 966M XE 924K 980K 992K 980M 938K 990 II 994F 994H 982M

CHALLENGER

65 75 65B 65E 75E 85E 95E

EXCAVATOR TAMBANG

5230B 5130B

TRUK

785 797 773G LRC 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 793F XQ 773E 785G 773D 773G 797F 773F 785C 785D 797B 785B 793F CMD 775G 775F 793F OEM 775E 775D 795F AC 789C 789D 789B 777D 777G 777F 775G OEM MT4400D AC 772 770 775G LRC 769D

TRAKTOR TIPE TRACK

D6T LGP D5K LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D4K XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D6K2 LGP D6N OEM D3K XL D6N XL D6N D6K D7E D6K LGP D8T D4K LGP D4K2 LGP D10T2 D6K XL D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K XL D10T D5K2 XL D11T D4K2 XL D7E LGP D3K LGP

PIPELAYER

PL61

PEMOTONG ROTARI

RC20

TRUK KUARI

775D 771D

KNTRL & GDNC ALAT BERAT

COMMAND

TRAKTOR

776D 784C 784B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti