Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahRing Peralatan Pengolah Tanah9T-5900: Washer
BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahRing Peralatan Pengolah Tanah9T-5900: Washer
9T-5900: Washer

Ring Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
9T-5900: Washer
9T-5900: Washer
9T-5900: Washer
9T-5900: Washer
9T-5900: Washer

Ring Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9T-5900

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 98,0
Outer Diameter (in): 3,858
Ketebalan (mm): 4,76
Ketebalan (in.): 0,187
Material: BAJA,Baja Karbon,Baja Campuran
Washer Type: Flat
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,016
Diameter Dalam (mm): 51,2
Diameter Luar (mm): 98,0
Diameter Luar (in.): 3,858
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9T-5900

RIPPER

D5 7 8

TRAKTOR TIPE TRACK

D7R D5R XL D8R II D5H D7H D7R II D5R LGP D6N LGP D5H XL D5 D8 D6N XL D8T D6M D6N D8R D7R XR D8N D5R2

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2570D 2670C 553C 2470C 2670D 563C 563D 573C 573D

SITE PREP TRACTOR

2864C 586C

BULLDOZER

8U 7A 7S 7U 8SU 7SU 8A

WINCH

57H 57

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti