Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda9W-2000: SHOE- TRACK M
Beranda9W-2000: SHOE- TRACK M
9W-2000: SHOE- TRACK M

Track Shoe Master (Servis Sedang, Single Grouser)

Merek: Cat

Gambar Produk
9W-2000: SHOE- TRACK M
9W-2000: SHOE- TRACK M
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Track Shoe Master (Servis Sedang, Single Grouser)

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 9W-2000

Keterangan:

  • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


Atribut:

  • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9W-2000

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Shoe (in.): 36,024
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 52.37
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 194.46
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 241.3
Bolt Hole Diameter (mm): 29.9
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.177
Shoe Width (mm): 915,0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9W-2000

RIPPER

10

TRAKTOR TIPE TRACK

D10

BULLDOZER

10C 10S 10U

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti