Главная страница9W-2000: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Главная страница9W-2000: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
9W-2000: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Основной башмак траковой ленты (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9W-2000: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
9W-2000: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Основной башмак траковой ленты (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 9W-2000

Описание:

  • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


Характеристики:

  • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 9W-2000

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина башмака (дюймы): 36,024
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 52.37
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 194.46
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 241.3
Bolt Hole Diameter (mm): 29.9
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.177
Shoe Width (mm): 915,0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9W-2000

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10

РЫХЛИТЕЛЬ

10

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

10C 10S 10U

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен