Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya9X-0141: Sumbat Konektor 250 VDC 40 Pin
BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya9X-0141: Sumbat Konektor 250 VDC 40 Pin
9X-0141: Sumbat Konektor 250 VDC 40 Pin

Steker Konektor Cat® dengan Panjang 54 mm untuk sambungan rangkaian kabel pencahayaan

Merek: Cat

Gambar Produk
9X-0141: Sumbat Konektor 250 VDC 40 Pin
9X-0141: Sumbat Konektor 250 VDC 40 Pin

Steker Konektor Cat® dengan Panjang 54 mm untuk sambungan rangkaian kabel pencahayaan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9X-0141

Unit Pengukuran

ASMetrik
Kedalaman Keseluruhan (in.): 1,4
Pin: 40,0
Tipe Konektor: DRC 40 Pin
Deskripsi Material: Nilon
Gauge Kabel (AWG): 14-18
Lebar Keseluruhan (mm): 43,0
Lebar Keseluruhan (in.): 1,7
Panjang Keseluruhan (mm): 76,7
Kedalaman Keseluruhan (mm): 34,3
Panjang Keseluruhan (in.): 3,0
Material: Polyphenylene sulfide Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9X-0141

GENERATOR

XQ330 SR500 SR4 SR5

ENGINE LOKOMOTIF

C32 C27 3508B

MODUL DAYA

XQC1200 PP3516 C32 C18 3516B 3516C PM3456 PM3516 XQG135 PMG3516

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

HARVESTER RODA

550B 560B 570B 580B 550 570 580

SHOVEL DEPAN

5080 5090B

ENGINE GENSET

3608 3606 G3520 3456 C-12 C280-16 3616 3126B

GENSET

G3406 G3520 G3516 G3512 3508 3412C G3306 XQ1140 G3412 3412 C32 GEN SET CG137-12 3516 C18 C15 3512 C18 MARINE GS CG137-08 3456 C9.3 3516C GEN G3516B G3516C G3516H C175-16GENSET 3508B SR5 C9 C27 XQ330 C32 XQP1100 C175-20 C175-16 G3412C G3520C G3520E G3520H 3512C 3512B XQP310 3406C G3306B 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 793 798 D10R

WHEEL SKIDDER

535B 525B 545

TRANSMISI MINYAK BUMI

CX48 CX35-P800 CX48-P2300 TH53-E60 CX31-P600

BROOM-UTILITAS

BU115

ENGINE INDUSTRI

C32 C27 C18 C9.3 C175-16 3512 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C C13 C15

SISTEM SUPLAI AIR

CAT WDS

EXCAVATOR

375-A L 330D FM 320D2 FM 350-A L 324D FM LL 385B 320D 325D FM LL 320D FM RR 325D FM 320D FM 324D FM 312 GX 312 GC 375-A

TRUK KUARI

777E 773E 772G 770G

TRANSMISI AG

TA22-M4WD TA19-M4WD

KOMPAKTOR

CCS9

ENGINE MINYAK BUMI

C15 C18 C7 3516C C175-16 C280-12 3512E 3512C 3512B

WHEEL TRACTOR

633E II 651E 615C II 631D 631E 631G 613C II 611 623B 623G 623E 623F 621B 657E 621E 621F 633D 657G 621G 639D 627G 627E 627F 637G 637D 637E

TRANSMISI

TA22

ROTARY MIXER

RM500B

TRUK EJEKTOR

730C D400E II 730C2 EJ 740 730

TRACK LOADER

973C 963C 953C

SOIL COMPACTOR

CP44B CP68B CP56B CS64B CS76B CS74B CP7 CP74B 825H 825G 815F II CP11 CP12 815F CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B 825G II

TOOLCARRIER TERPADU

IT62G IT38F IT62G II

WHEEL DOZER

854G 854K 844H 844 834G 834H 834B 824H 824G 814F II 814F 824G II

LANDFILL COMPACTOR

836 826G II 816F II 836H 836G 826G 826H 816F

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH220B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B TH360B

WHEEL LOADER

960F 972G 950G 950F 962G 988B 988G 988H 966F 966G 924F 962G II 938F 990 II 918F 950G II 990 980G II 966F II 990H 972G II 980F 980H 980G 992G 992K 994F 970F 966G II 950F II

AR PENYEMPROT

CAT WDS

FORWARDER

574B 554 564 574

SOIL STABILIZER

SS-250B

PENYIMPANAN ENERGI

ECE2500 ECE1500 PGS840 ECE2000 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD

MIXER STABILIZER

SM-350

TRUK

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 789C 789D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 797 770G 795F XQ 793D 793C 793F 772G 773G 797F 773F 773G OEM 785C 785D 797B 795F AC 793F AC MT4400D AC 772 770 775G LRC

PAKET MINYAK BUMI

TH48-E70 TH35-C11I CX35-P800 CX31-C18I TH35-C13I TH48 TH35-C15I TH55 CX31-C11I CX31-C9I CX35-C18I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9I CX31-C13I CX31 CX31-P600- C18

WHEEL SCRAPER

657G 657E 657B 637E 637G 627G 657

PAVER ASPAL

AP1055 AP500 AP655 BG555E PE636 AP400 AP-800D AP-800C AP300F AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D AP-500E SE47 AP655F L AP600F AP-655C AP-655D AP-1000E AP-1000F AP-555E BG-230 AP355 AP-1055F AP-1055E BG-2255C AP555 BG-230D AP300 AP355F AP455 BG500E AP1000

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD22 AD22 AD45B AD55 AD30 AD45

TRAKTOR

784C

ENGINE KAPAL LAUT

C4.4 C30 C32 C9.3 C32 MARINE C18 MARINE C18 3406E 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 C175-16 3412E C280-6 C280-8

QUICK COUPLER

PIN GRAB

MATERIAL HANDLER

MH3037 MH3049 MH3059

MOTOR GRADER

120H 120K 135H 163H 140K 140H 140K 2 143H 160 16H 140 14H 12H 24H 24M 12K 160K 160H 120K 2

KNUCKLEBOOM LOADER

539

SCREED ASPAL

SE60 V SE60 FM AS4251C AS4252C SE47 FM SE60 SE50 VT SE50 V SE60 VT XW SE60VT XW SE60 V XW

TRAKTOR TIPE TRACK

D6R II 30/30 D3G D4G D5M D5N D5G D6R D6M D6N D6K D10N D10R D11N D6K LGP D7R D6K XL D9R D8R II DEUCE D7R II

PIPELAYER

PL61

PEMOMPA

SBF214 SCT673 SPF743 SPF343C SPT342 SUF557

KEPALA HARVESTER

HH55 HH65 HH44 DE

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56 CS-54 CS-56B CS-68B CS-44 CS-663E CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP-663E CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CS-64 CP-64 CP-54 CP-56 CB-534C CP-44 CB-535B CB-634D CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS54B CS7 CB-64 CC-34 CB-224D CB-224E CB-54 CC-24 CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D CB-214E CB-335E CB-335D CB-214D CP-54B CS68B CS56B CB-434C CB-334E XW CS79B CP-56B CP-68B CP-573E CP54B CP-74B CS-583E CP76B CB-34 XW CB-32 CS74B CB-34 CS-573E CB-24 CB-22 CS-683E CS-563E CP68B CP56B

PEMOTONG ROTARI

RC7

ALAT BANTU KAPAL LAUT

C32 3516C 3512C

RECLAIMER MIXER

RM-350B RM-350 RM500B RM-300 RM-500 RM-250C

ENGINE

C175-16 C32 MARINE 3512E 3512C G3516J 3516C 3516E G3520 G3520J

COLD PLANER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-565B PM312 PM313 PM310 PM-465 PM-201

GENSET MINYAK BUMI

3512B 3512C G3306B C27 C15 C18 C32

ENGINE GAS

G3512H G3512E G3512B G3512J G3306B G3304B G3520B G3520J G3508J CG137-12 G3508B G3516J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

ROAD RECLAIMER

RR-250B RM500B RM500 RM-350B

CHALLENGER

75C 85D

EXCAVATOR TAMBANG

5230B 5130 5130B

TRUK ARTIKULASI

730C2 D250E D350E II D400E II D300E 730C 725 740 730 735 OEM 735

MUAT ANGKUT BUANG

R1600G R1600H R1700G R3000H R2900G R1700 R2900 R1300G R2900 XE R1700 XE R1300G II

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

TH43-C18

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti