BerandaSemua KategoriProduct Selector GETHydraulic ExcavatorsBucketsGeneral Duty347-6858,General Duty,42 IN
Beranda
Semua KategoriProduct Selector GETHydraulic ExcavatorsBucketsGeneral Duty
347-6858,General Duty,42 IN
347-6858,General Duty,42 IN
347-6858,General Duty,42 IN

Melihat 1 - 16 dari 210

Urutkan berdasarkan RelevansiUrutkan berdasarkan NamaUrutkan berdasarkan Nomor Suku Cadang
BUKAFilter & Urutkan
Urutkan BerdasarkanRelevansiNamaNomor suku cadang
Spesifikasi
ASMetrik

Diameter Bagian Dalam (in.)

0,1250,30,511,02,5

Diameter Luar (OD) - A (in.)

5/8

Ketebalan (in.)

0,010,030,0350,060,0633,23

Tipe Pegas

Kompresi

Tipe Sekrup

Set Sekrup - Ujung Mangkuk

Ukuran Ulir (in. - TPI) (in)

na
Lihat HasilBatal

Melihat 1 - 16 dari 210

7G-7431: Piston Pemilih

7G-7431: Piston Pemilih

Piston Pemilih Aluminium Cat® digunakan di Katup Kontrol Transmisi

Cat

Deskripsi Material

Aluminium

Diameter (in.)

1,19

Panjang (in.)

2,95

Diameter Luar (in.)

1,186

Material

Aluminium

Bobot (lb)

0,1

5M-9622: Spacer Katup Kontrol Diameter Luar 20,62 mm

5M-9622: Spacer Katup Kontrol Diameter Luar 20,62 mm

Cat® Selector Dan Spacer Katup Kontrol Tekanan memberikan penyelarasan katup yang presisi untuk kontrol tekanan hidraulik yang efisien

Cat

Diameter Luar (in.)

0,81

Deskripsi Material

Baja

Ketebalan (in.)

0,06

Material

Carbon Steel

TIDAK PERLU LAGI MENGIRA-NGIRA DALAM PERBAIKAN

Baik memecahkan masalah kode kerusakan, mendapatkan petunjuk perbaikan langkah demi langkah, atau memastikan Anda memiliki suku cadang yang tepat, aplikasi Cat® SIS2GO memiliki segala yang Anda butuhkan untuk memperbaiki peralatan dengan percaya diri.

5J-1036: Shim Baja dengan Tebal 0,8 mm

5J-1036: Shim Baja dengan Tebal 0,8 mm

Shim Cat® (Pemilih dan Katup Kontrol)

Cat

Diameter (in.)

0,59

Deskripsi Material

Baja

Ketebalan (in.)

0,03

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid

129-3033: Pegas Pin Katup Kontrol

129-3033: Pegas Pin Katup Kontrol

Pegas Pelat Cat® untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan memberikan kontrol tekanan yang konsisten dan perpindahan gigi yang mulus

Cat

Material

Baja

Pelapisan

Belum Ditentukan

Panjang Keseluruhan (in.)

4,826

Lebar (in.)

1,237

Tinggi (in)

0,893

7G-3472: Bodi Blok Pemilih Transmisi

7G-3472: Bodi Blok Pemilih Transmisi

Badan Pemilih Cor Besi Abu-abu Cat® yang digunakan pada Katup Transmisi

Cat

Deskripsi Material

Besi Cor

Panjang Keseluruhan (in.)

11,06

Lebar Keseluruhan (in.)

9,96

Tinggi Keseluruhan (in.)

2,36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: Sumbat Saringan Orifis

238-5507: Sumbat Saringan Orifis

Sumbat Layar Orifis Plastik Cat® untuk Pemilih Transmisi dan Katup Kontrol Tekanan

Cat

Tinggi Keseluruhan (in.)

0,53

Panjang Keseluruhan (in.)

1,01

161-7055: Bodi Blok Pemilih Transmisi

161-7055: Bodi Blok Pemilih Transmisi

Bodi Dicor Cetakan Aluminium Cat® untuk Pemilih Transmisi dan Katup Kontrol Tekanan

Cat

Deskripsi Material

Cor cetak aluminium

Panjang Keseluruhan (in.)

14,4

Lebar Keseluruhan (in.)

9,1

Tinggi Keseluruhan (in.)

2

Material

Alloy Aluminum

145-0107: Spacer Katup dengan Tebal 1,6 mm

145-0107: Spacer Katup dengan Tebal 1,6 mm

Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan

Cat

Tipe

Slot Lubang Tengah

Washer Type

Flat

Material

Baja Shim

Panjang (in.)

0,062

Bentuk Lubang Tengah

Tidak Berulir

TIDAK PERLU LAGI MENGIRA-NGIRA DALAM PERBAIKAN

Baik memecahkan masalah kode kerusakan, mendapatkan petunjuk perbaikan langkah demi langkah, atau memastikan Anda memiliki suku cadang yang tepat, aplikasi Cat® SIS2GO memiliki segala yang Anda butuhkan untuk memperbaiki peralatan dengan percaya diri.

8E-5237: Ring Dorong Tebal 0,76mm

8E-5237: Ring Dorong Tebal 0,76mm

Ring Dorong Cat® untuk Katup Kontrol dan Katup Pemilih

Cat

Diameter Bagian Dalam (in.)

2,5

Tinggi (in)

0,03

Diameter Luar (in.)

3,5

Material

Alloy Steel

8E-7714: Orifis Diameter 9 mm

8E-7714: Orifis Diameter 9 mm

Cat® Orifis Coklat untuk Pemilih Transmisi Motor Grader dan Katup Kontrol Tekanan

Cat

Deskripsi Material

Baja

Warna Standar

Hijau

Diameter Luar (in.)

0,433

Panjang (in.)

1,374

Material

Carbon Steel

145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm

145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm

Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan

Cat

Tipe

Slot Lubang Tengah

Washer Type

Flat

Material

Baja Shim

Panjang (in.)

0,009

Coating

Zinc Plated

Bentuk Lubang Tengah

Tidak Berulir

145-0106: Spacer Katup dengan Tebal 0,9 mm

145-0106: Spacer Katup dengan Tebal 0,9 mm

Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan

Cat

Tipe

Slot Lubang Tengah

Washer Type

Flat

Material

Baja Shim

Panjang (in.)

0,035

Coating

Zinc Plated

Bentuk Lubang Tengah

Tidak Berulir

8E-7713: Orifis Diameter 9 mm

8E-7713: Orifis Diameter 9 mm

Cat® Orifis Coklat untuk Pemilih Transmisi Motor Grader dan Katup Kontrol Tekanan

Cat

Deskripsi Material

Baja

Warna Standar

Cokelat

Diameter Luar (in.)

0,433

Panjang (in.)

1,374

Material

Carbon Steel

145-6478: Grup Katup Selektor & Kontrol Tekanan

145-6478: Grup Katup Selektor & Kontrol Tekanan

Grup Katup Selektor & Kontrol Tekanan Cat®

Cat

6T-3115: Spool Penetral

6T-3115: Spool Penetral

Spool Cat® untuk Pemilih Transmisi dan Katup Kontrol Tekanan

Cat

Perkiraan Berat (lb)

0,74

Diameter Luar (in.)

1,12

Panjang Keseluruhan (in.)

4,19

281-3154: Pemilih dan Tekanan Katup Kontrol

281-3154: Pemilih dan Tekanan Katup Kontrol

Cat® Pemilih dan Tekanan Katup Kontrol untuk sistem transmisi

Cat

Melihat 1 - 16 dari 210

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya