Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket431-0069: Tip Batu Bara
Beranda
Peralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket
431-0069: Tip Batu Bara
431-0069: Tip Batu Bara

Tip Batu Bara A220 Cat® Advansys™

Merek: Cat

Gambar Produk
431-0069: Tip Batu Bara
431-0069: Tip Batu Bara
431-0069: Tip Batu Bara
431-0069: Tip Batu Bara
431-0069: Tip Batu Bara
431-0069: Tip Batu Bara

Tip Batu Bara A220 Cat® Advansys™

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 431-0069
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 431-0069

Unit Pengukuran

ASMetrik
Rear Width (mm): 258,4
Rear Height (in): 9,783
Series: Advansys
Size: Advansys 220
Overall Length (mm): 566,5
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 8,78
Overall Length (in): 22,303
Front Width (mm): 223
Rear Width (in): 10,173
Shape: Coal
Rear Height (mm): 248,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 431-0069

WHEEL DOZER

994K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya