Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine102-2079: Baut Kepala Soket Hex
Beranda
EngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine
102-2079: Baut Kepala Soket Hex
102-2079: Baut Kepala Soket Hex

Baut Kepala Soket Hex Cat® (Mengunci Sendiri)

Merek: Cat

Gambar Produk
102-2079: Baut Kepala Soket Hex
102-2079: Baut Kepala Soket Hex
102-2079: Baut Kepala Soket Hex
102-2079: Baut Kepala Soket Hex
102-2079: Baut Kepala Soket Hex

Baut Kepala Soket Hex Cat® (Mengunci Sendiri)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 102-2079
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 102-2079

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Tinggi Kepala (in.): 0,31
Ukuran Hex (in.): 0,24
Material: Perekat Seal/Perekat,Baja Campuran,Cairan Pelapisan
Panjang Baut (mm): 20
Tipe Baut: Baut Kepala Soket Hex
Ukuran Ulir (mm): M8
Panjang Baut (in.): 0,787
Ukuran Hex (mm): 6
Tinggi Kepala (mm): 8
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 102-2079

PAVING COMPACTOR

CB4.4 CB4.0 CB-34B XW CB-36B CC-34B CB-34B CC4.0 CB-335E CB-335D CB-334E XW CB-334E CB-334D

WHEEL EXCAVATOR

M316C M322C M318C M318C MH

LOADER TIPE RODA

902

SKID STEER LOADER

257B 247B3 247B 249D 239D 226B 232 232B 232D 242 226B3 216B 216 236D3 216B3 242B 228 226

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

305.5 GC

ENGINE - INDUSTRI

3024 3014 C2.2 3054 3056 3054B 3056E 3024C

EXCAVATOR

M312 M315

PAVER ASPAL

BB-760 AP-600

PRODUK KAPAL LAUT

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 C1.1 D30 XQP20

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya