Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Perbaikan & Servis Hidraulik Umum108-2148: Kit Seal
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Perbaikan & Servis Hidraulik Umum108-2148: Kit Seal
108-2148: Kit Seal

Kit Seal Silinder Hidraulik

Merek: Cat

Gambar Produk
108-2148: Kit Seal
108-2148: Kit Seal

Kit Seal Silinder Hidraulik

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

033-6043: Seal O-Ring Diameter Internal 14 mm
033-6043: Seal O-Ring Diameter Internal 14 mmKuantitas: 1
8L-2746: Seal O-Ring Diameter Dalam 15,6 mm
8L-2746: Seal O-Ring Diameter Dalam 15,6 mmKuantitas: 1
6V-4589: SEAL O-RING
6V-4589: SEAL O-RINGKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 3 dari 3
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 108-2148
Material: Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 108-2148

TRANSMISI

CAT

ALAT BERAT LOG LOADER FORST

558

SOIL COMPACTOR

825G II 825H 825G

TOOLCARRIER TERPADU

IT38H IT38G IT38F IT38G II

WHEEL DOZER

824G II 824H 824G

LANDFILL COMPACTOR

826G 826H 826G II

MOTOR GRADER

16M 24M 12M 2 140M 120M 160M 2 160M 14M 140M 2 120M 2

COMPACT WHEEL LOADER

930

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH350B TH580B TH220B TH340B TH360B TH355B TH460B

WHEEL LOADER

972G II 938G II 980G II 926 924K 972G 962G II 924 980H 980G 930 938 950G II 938G 938F 938H 938K 938M 966G 926M 950G 962G 930K 930M 966G II

TRACK FELLER BUNCHER

521B 522 521

TRAKTOR TIPE TRACK

D10R D10T D11R D11T

EXCAVATOR

548 320-A L 558 568 FM LL 568 FM 320-A 538

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti