Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaProduk Cat RemanSistem UdaraKartrid Turbo10R-8219: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
Beranda
Produk Cat RemanSistem UdaraKartrid Turbo
10R-8219: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
10R-8219: Kartrid Turbocharger Cat® Reman

Kartrid Turbocharger Cat Reman

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Gambar Produk
10R-8219: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
10R-8219: Kartrid Turbocharger Cat® Reman

Kartrid Turbocharger Cat Reman

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Suku Cadang Asli Cat Tersedia
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
10R-821910R-8219
2N-28392N-2839
109-0073109-0073
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 10R-8219
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 10R-8219

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 13,1
Panjang (mm): 345,4
Tinggi (mm): 332,7
Lebar (mm): 345,4
Panjang (in.): 13,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 10R-8219

ENGINE - GENSET

G3412

ENGINE - INDUSTRI

G3412

PRODUK KAPAL LAUT

G3412

Lihat Lainnya
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
10R-8219
Suku cadang ini:
10R-8219: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
Tinggi (in)

13,1

Panjang (in.)

13,6

Keterangan

Kartrid Turbocharger Cat Reman

7C-5052
Suku cadang ini:
7C-5052: G Kartrid
Tinggi (in)

13,1

Panjang (in.)

13,6

Keterangan

Kartrid Turbocharger

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya