Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine112-7704: Baut Flensa Heksagonal
Beranda
EngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine
112-7704: Baut Flensa Heksagonal
112-7704: Baut Flensa Heksagonal

Baut Flensa Heksagonal M6x1 Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
112-7704: Baut Flensa Heksagonal
112-7704: Baut Flensa Heksagonal
112-7704: Baut Flensa Heksagonal
112-7704: Baut Flensa Heksagonal
112-7704: Baut Flensa Heksagonal

Baut Flensa Heksagonal M6x1 Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 112-7704
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 112-7704

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Baut (in.): 1,181
Panjang Baut (mm): 30
Tipe Baut: hulu Flensa Hex
Pelapisan: Bersepuh Seng
Panjang Pegangan (in.): 0,472
Panjang Pegangan (mm): 12
Deskripsi Material: Baja
Ukuran Ulir (mm): M6
Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): M6-1
Ukuran Hex (in.): 0,31
Material: Baja Karbon,Zink Campuran
Ulir: Kasar
Ukuran Hex (mm): 8
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 112-7704

WHEEL EXCAVATOR

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M318C M320 M315GC M318 M319 M316 M317 M314-07 M324D2 MH M323F M322D2 M322C M318C MH M316C M320D2 M322D2 MH

PEMASANGAN PIPA

PL61

GENERATOR

LC51XX LC31XX

SKIDDER TIPE RODA

555D 535D 545D 525D

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

308 309

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

OTHER

MATERIAL HANDLER

TH0642 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

MOTOR GRADER

120 GC 120 140 GC

TRAKTOR TIPE TRACK

D5R2 D6N D6K D2 D1 D4 D3 D5 D6K2

LOADER TIPE RODA

914 910 930 938 920 926

ENGINE - INDUSTRI

3.4B IOPU MX35 C6.6 C7.1 C3.4B C2.8 3054B C3.6 3.4B 3056E C4.4 3056

EXCAVATOR

316 GC FM538 316 GX 333 GC FM548 312F GC 320D L 330D2 315 GC MH3040 326 GC 320D2 FM 320D GC 326D2 317 315 323D2 L 313 326GC FM558 320 GX 330GC 320 GC 313 GX 336 GC 313 GC 320 321 326 330 GC 325 318 GC 322 323 330 323D L 330D2 L 335 336 333 311F LRR 323D2 326D2 L 323 GX 313F GC 320D 323 GC 323GC 312 GX 313F LGC 312 GC 329D2 L 329D2 317 GC 330 MHPU 330D2

PRODUK KAPAL LAUT

C4.4 C7.1 C18 GEN SE XQP115 XQ125CM C7.1 C4.4DE110E C4.4 XQP150 XQ60 C15 GEN SE C3.4 C18 C15 3512B XQP200 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

PAVING COMPACTOR

CW16 CB8 CB7 CB10 CS11 GC CS78B CS-44B CS7 CD-44B CS-663E CP-663E CP12 CP74B CP7 CS68B CS56B CB-44B CS44B CP-563E CB46B CS79B CP-44B CB-54B CS512 GC CP-573E CP11 GC CS-583E CP76B CS74B CS10 GC CS-573E CS-683E CS12 CS14 CS-563E CP12 GC CP68B CD-54B CP44B CP56B CW-16 CW-14 PS-150B CB8 CB7 CD10 CCS7 CD8

ENGINE - ALAT BERAT

C32 C3.4B C4.4

EARTHMOVING COMPACTOR

CS12 GC CP68B CP56B 815K 815 CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS20 CS76B CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP5 CS56B CS68B CS10 GC CP12 GC CS66B CS78B CP13 GC CP74B CS5 CS11 GC 816K 816

LOADER TIPE TRACK

963 953 963K 953K

BACKHOE LOADER

420XE 427F2 438C 426C 415 416 428 436C 424 420 415F2 434 430 432 444 416C 428C 415F2 IL

TOOLCARRIER TERPADU

IT28G

WHEEL DOZER

814K 814 962 928G 962L 950M 950L 962M 926 924 930 938 930G 930K 930M 950 962M Z 950M Z 950GC 814K 924GZ 908 907 906 950 GC 924G 924K 938K 938M 926M

TELEHANDLER

TH3510D TL642D TH1055 TH357D TL943D TL943C TH1255 TH0842 TH408D TH407C TH514D TH417C

ENGINE - GENSET

C7.1 MARIN C7.1 C3.6 C3.4B

SKID STEER LOADER

285XE 275 285 255 265 275XE 270XE 250 260 270 265

PAVER ASPAL

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP400 AP-600 AP600 AP-1055F AP655F AP555 BB-760 AP455 AP655F L AP600F

PRODUK KEHUTANAN

550B 560B FM528 LL 538 548 558 FM528 574B 564

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya