Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahSudut Bucket & Pelindung SudutSudut Bucket119-1943: Pelindung Sudut
Beranda
Peralatan Pengolah TanahSudut Bucket & Pelindung SudutSudut Bucket
119-1943: Pelindung Sudut
119-1943: Pelindung Sudut

Pelindung Sudut Wheel Loader

Merek: Cat

Gambar Produk
119-1943: Pelindung Sudut
119-1943: Pelindung Sudut
119-1943: Pelindung Sudut
119-1943: Pelindung Sudut
119-1943: Pelindung Sudut

Pelindung Sudut Wheel Loader

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Dengan menawarkan presisi manfaktur yang tidak ada bandingnya, Pelindung Sudut Wheel Loader Cat® memberikan permukaan yang kuat dan tahan aus untuk membantu melindungi sisi bucket. Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) kami didesain secara khusus untuk DNA alat berat Cat Anda dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.

Pelindung Sudut Cat® adalah sistem berbaut yang mudah diganti yang pas terpasang dengan bucket wheel loader. Pelindung sudut ini tersedia dengan dan tanpa adaptor untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Pelindung Sudut melindungi pinggiran bucket dan memangkas biaya perawatan Anda.

Diproduksi dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, pelindung sudut kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (GET) Cat yang asli.

Atribut:
• Dibautkan untuk meningkatkan kinerja sekaligus melindungi bucket Anda
• Tersedia dengan dan tanpa adaptor

Aplikasi:
• Wheel loader tertentu

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Dengan menawarkan presisi manfaktur yang tidak ada bandingnya, Pelindung Sudut Wheel Loader Cat® memberikan permukaan yang kuat dan tahan aus untuk membantu melindungi sisi bucket. Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) kami didesain secara khusus untuk DNA alat berat Cat Anda dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.

Pelindung Sudut Cat® adalah sistem berbaut yang mudah diganti yang pas terpasang dengan bucket wheel loader. Pelindung sudut ini tersedia dengan dan tanpa adaptor untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Pelindung Sudut melindungi pinggiran bucket dan memangkas biaya perawatan Anda.

Diproduksi dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, pelindung sudut kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (GET) Cat yang asli.

Atribut:
• Dibautkan untuk meningkatkan kinerja sekaligus melindungi bucket Anda
• Tersedia dengan dan tanpa adaptor

Aplikasi:
• Wheel loader tertentu

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Depth (in): 9.843
Position: RH/LH
Height (in): 11.169
Height (mm): 283.7
Thickness (mm): 40
Thickness (in): 1.575
Attachment Method: Weld-On
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel,Structural Steel
Depth (mm): 250
Unit PengukuranASMetrik
Depth (in): 9.843
Position: RH/LH
Height (in): 11.169
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Loader
980G II980H980G
Lihat Lainnya
Wheel Loader
980G II980H980G
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 119-1943
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 119-1943
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 119-1943

Dengan menawarkan presisi manfaktur yang tidak ada bandingnya, Pelindung Sudut Wheel Loader Cat® memberikan permukaan yang kuat dan tahan aus untuk membantu melindungi sisi bucket. Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) kami didesain secara khusus untuk DNA alat berat Cat Anda dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.

Pelindung Sudut Cat® adalah sistem berbaut yang mudah diganti yang pas terpasang dengan bucket wheel loader. Pelindung sudut ini tersedia dengan dan tanpa adaptor untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Pelindung Sudut melindungi pinggiran bucket dan memangkas biaya perawatan Anda.

Diproduksi dari baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk waktu keausan yang lama, pelindung sudut kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (GET) Cat yang asli.

Atribut:
• Dibautkan untuk meningkatkan kinerja sekaligus melindungi bucket Anda
• Tersedia dengan dan tanpa adaptor

Aplikasi:
• Wheel loader tertentu

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 119-1943

Unit Pengukuran

ASMetrik
Depth (in): 9.843
Position: RH/LH
Height (in): 11.169
Height (mm): 283.7
Thickness (mm): 40
Thickness (in): 1.575
Attachment Method: Weld-On
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel,Structural Steel
Depth (mm): 250
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 119-1943

WHEEL LOADER

980G II 980H 980G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya