BerandaEngineSistem PelumasanSaluran Oli123-0554: AS TABUNG
Beranda
EngineSistem PelumasanSaluran Oli
123-0554: AS TABUNG
123-0554: AS TABUNG

Cat® 12.58mm Inner Diameter Turbocharger Oil Supply Lines Tube Assembly with Sleeve, Nut, and Adapter Connecting the Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
123-0554: AS TABUNG
123-0554: AS TABUNG

Cat® 12.58mm Inner Diameter Turbocharger Oil Supply Lines Tube Assembly with Sleeve, Nut, and Adapter Connecting the Turbocharger
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
Diagram suku cadang untuk 123-0554
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 123-0554

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 16
Outer Diameter (in): 0,62
Approximate Overall Length (mm): 1.480
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 123-0554

WHEEL DOZER

988F II 988B 988F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya