Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm
123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm

Cincin Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm
123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm
123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm
123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm
123-7277: Seal Ring Warna Ungu 945,00mm

Cincin Seal

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
123-7277123-7277
150-8791150-8791
150-8804150-8804
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 123-7277
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 123-7277

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 3,6
Diameter Bagian Dalam (in.): 37,2
Material: Karet
Diameter Dalam (mm): 945
Tinggi Penampang Silang (mm): 5,2
Material Perapat Primer: Karet
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,21
Lebar Penampang Silang (in.): 0,14
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 123-7277

TRUK NON JALAN RAYA

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B 794 AC 796 AC 798 AC 798

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya