Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan
125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm
125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm

Seal Massal

Merek: Cat

Gambar Produk
125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm
125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm
125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm
125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm
125-3518: Seal Massal Karet Diperluas Lebar 25,40mm

Seal Massal

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
125-3518125-3518
6V-39656V-3965
3J-19073J-1907
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 125-3518
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 125-3518

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bulk Unit of Measure: CM
Ketebalan Penampang Silang (mm): 254
Lebar Penampang Silang (mm): 381
Deskripsi Material: Karet Terkembang CR (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan yang sangat bagus terhadap oli dan cuaca.
Material: CR - Karet Terkembang Kloroprena
Perekat: Ya
Ketebalan Penampang Silang (in.): 10
Lebar Penampang Silang (in.): 15
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 125-3518

PAVING COMPACTOR

CP-533D CS-531D CS-583D CS-573D CS-533D CP-563D CS-563D

CHALLENGER

65C 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

TRAKTOR TIPE TRACK

D6 D5 D8 D7 D6XE D6 XE D3G D4G D5G D6T

SKIDDER TIPE RODA

535B 545 525B

SKID STEER LOADER

267 277B 257 287 267B 277 257B3 257B 247 247B3 287B 247B 259B3 242B3 226B 252B 226B3 216B 268B 216 252B3 242B 228 226 246B 236 232 236B3 232B 248 246 242 262 248B 236B 252 216B3 262B

PRODUK KEHUTANAN

1190T 552 2 TK752 TK751 1190 541 2 TK741 2590 541 1290T 1390 551 552

PRODUK KAPAL LAUT

C27 3412C C32 3456 3406E

MOTOR GRADER

12H 12K 120H 160K 160H 120K 120 GC 16H NA 135H 160H NA 140 GC 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 140H ES 140 143H 16GC 14H 120K 2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya