Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata
133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm
133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm

Cat® Shim Baja Karbon Tebal 0,5 mm Untuk Rangka Atas, Boom Depan, Linkage Bucket U-Family

Merek: Cat

Gambar Produk
133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm
133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm
133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm
133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm
133-2428: Shim Baja Karbon Tebal 0.5 mm

Cat® Shim Baja Karbon Tebal 0,5 mm Untuk Rangka Atas, Boom Depan, Linkage Bucket U-Family

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
133-2428133-2428
4I-05754I-0575
4I-05774I-0577
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 133-2428
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 133-2428

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Karbon
Ketebalan (in.): 0,0196
Ketebalan (mm): 0,5
Berat (kg): 0,07
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 133-2428

WHEEL EXCAVATOR

M325C MH M322D MH M320F M320D2 M322D2 M324D2 MH MH3026 W345C MH M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M322D M322C W330B M330D M318D M322 M318C M320 W345B II M318C MH

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1600H

EXCAVATOR

MH3022 349 GC 340 340F MH3024 345B II 345B L 325D FM 345D L 349D L 329D LN 329F L 329D L 325D L 349D2 L 349D2 352 350 325D MH 329E LN 374F L 374D L 330F 374F 345C L 330D2 330 GC 329E L 345B II MH 325C L 329D2 L 330B 345D L VG 330 374 329D2 325C FM 330D2 L 333 340F L UHD 345C MH 329D 330F L 329E 349D 330B L FM568 330B LN 350 OEM 365C 330GC 325C 325D 345B 345C 345D 352 UHD 365B 350MHPU 325D L 325C 345D 345C 349D L 349D2 345C L

PRODUK KEHUTANAN

345C 568 OTHER

MATERIAL HANDLER

MH3050 MH3022 MH3024

PRODUK KAPAL LAUT

3512

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya