Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm
Beranda136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm
136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm

Spacer Baja Cat® untuk Lengan Dorong dan Stabilisator Bilah

Merek: Cat

Gambar Produk
136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm
136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm
136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm
136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm
136-2051: Spacer Baja Tebal 5mm

Spacer Baja Cat® untuk Lengan Dorong dan Stabilisator Bilah

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 136-2051
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 136-2051

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Slot Lubang Tengah
Diameter Luar (mm): 120
Diameter Luar (in.): 4,724
Material: BAJA
Panjang (in.): 0,196
Diameter Dalam (mm): 65
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,559
Bentuk Lubang Tengah: Tidak Berulir
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 136-2051

EARTHMOVING COMPACTOR

826G 826H 826G II

WHEEL DOZER

824G II 824H 824G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya